Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Données techniques du Conceptpower DPA 500

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Données générales

Gamme de puissance

100 kW – 3000 kW

Puissance maximum de la baie 500 kW
Puissance maximum par module
100 kW

Facteur de puissance de sortie

1.0

Configuration parallèle

Jusqu’à 6 unités

Nombre maximum de modules parallèles  30 modules

Cablage

3ph + N + PE

Type d'onduleur

Modular (DPA)

Topologie

Veritable online double conversion

Entrée

Tension d’entrée nominale

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Tension

150/204 - 264/460 VAC (load dependent)

Frequence

35-70 Hz 

Taux de distorsion harmonique d’entrée HDi

< 3.5 %

Puissance à 100% de charge

≥ 0.99

Sortie

Tension de sortie assignée

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Tolérance de tension

< 2 % 

Frequence

50 or 60 Hz 

Efficacité

AC-AC

Jusqu'à 96%

Eco-mode

99%

Communications

Interface utilisateur

LCD + mini-synoptique
Ecran tactile (un par systeme)

Ports de communication

USB, RS-232, slot SNMP, contacts secs

Logiciel

Logiciel de suivi et d'arrêt disponible en option

Normes

Sécurité

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Performance

IEC/EN 62040-3

Fabrication

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Les données techniques peuvent être modifiées.