Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

MegaFlex DPA (IEC)

L'innovazione al vostro servizio

Si tratta di un UPS altamente efficiente, scalabile, la cui protezione su alte potenze è stata portata a un livello completamente nuovo senza scendere a compromessi. Disponibile in gamma di potenza da 250kW a 1,5MW.

 

Questo UPS modulare è progettato specificamente per ambienti critici ad alta densità di apparecchiature informatiche sia in aziende private che in enti pubblici, oltre che in data center per la colocation, l'hosting cloud e le telecomunicazioni. La tecnologia DPA offre totale ridondanza e tolleranza ai guasti in modo del tutto originale e unico nel mondo degli UPS. Ciò si traduce in una maggiore affidabilità e disponibilità del sistema che va ben oltre qualsiasi altra soluzione UPS modulare presente sul mercato.

MegaFlex DPA 1 MW

MegaFlex DPA 1.5 MW

Power Module

Cosa offre l'UPS MegaFlex DPA

Approccio flessibile

  • Soluzioni facilmente scalabili
  • Protezione dell'alimentazione fino a 1500 kW in un singolo UPS con moduli aggiuntivi
  • Capacità di potenza ridondante: 1000 kW N+1, 1250 kW N+1
  • Approccio collaborativo e focalizzato al cliente

Efficienza ottimizzata

  • Perdite di energia, dissipazione del calore e costo dell'elettricità ridotti al minimo in doppia conversione o in modalità Eco
  • La ripartizione intelligente del carico ottimizza il consumo energetico
  • Efficienza del sistema ottimizzata in condizioni di basso carico con la modalità Xtra VFI di ABB
  • Garanzia complessiva per tutta la durata di vita del prodotto di 15 anni

Operatività affidabile

  • La tecnologia DPA™ massimizza la disponibilità di alimentazione
  • Moduli di potenza sostituibili in linea per garantire la continuità operativa
  • Isolamento automatico di qualsiasi modulo di potenza difettoso
  • Progetto tollerante ai guasti per garantire la continuità dell'alimentazione
  • Facilità di gestione grazie al monitoraggio locale e remoto in tempo reale

Innovazione ai massimi livelli

  • Tecnologia comprovata da esperti di R&D leader a livello mondiale
  • Roadmap tecnologica ben definita
  • Manutenzione predittiva a prova di guasto
  • Xtra VFI per un uso ottimizzato dell'energia
  • Cable-free design

Saperne di più

Loading documents

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci