Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

PowerValue 11 RT G2: specfiche tecniche

Come possiamo essere d’aiuto?

Tecnologia on-line a doppia conversione

Dati generali

Gamme di potenza del sistema

1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA

Potenza nominale per modulo UPS

Fattore di potenza di uscita

Fino a 1.0

N. massimo di telai in parallelo

Fino a 3 unità

N. massimo di moduli paralleli per i telai

-

Massima potenza del sistema

30 kW

Cablaggio

1-ph + N + PE

Tipo UPS

Rack o torre convertibile

Topologia

Tecnologia online a doppia conversione

Ingresso

Tensione nominale di ingresso

208, 220, 230, 240 VAC

Gamma di tensione

120 - 300 VAC (1 - 3 kVA)
100 - 276 VAC (6 - 10 kVA)

Gamme di frequenza

45 - 55 Hz per 50 Hz sistemi

54 - 66 Hz per 60 Hz sistemi

40 - 70 Hz con carico < 60% (6 - 10 kVA)

Corrente THD al 100% del carico

< 5% (1-3 kVA)
< 3% (6-10 kVA)

Fattore di potenza al 100% del carico

 ≥ 0.995

Uscita

Tensione nominale di uscita

208, 220, 230, 240 VAC

Tensione THD (con carico lineare)

< 2% (1 - 3 kVA)
< 1% (6 - 10 kVA)

Frequenza

50 or 60 Hz (selezionabile)

Efficienza

Tecnologia online a doppia conversione

Fino a 92% (1 - 3 kVA)
Fino a 95% (6 - 10 kVA)

Modalità Eco

Fino a 98%

Communicazioni

Interfaccia utente

LCD 

Porte di communicazione

USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti

Software

Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. 


  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci