Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

PowerWave 33: le specifiche tecniche

Come possiamo essere d’aiuto?


Dati generali

Gamma di potenza del sistema 

Da 160 kW a 5000 kW

Potenza nominale telaio UPS 

160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 kW

Fattore di potenza nominale PF di uscita UPS 

1.0

N. max di telai in parallelo 

Fino a 10 unità

Cablaggio

Trifase + N + PE 

Tipo UPS 

Tower, stand-alone 

Topologia

Vera tecnologia on-line a doppia conversione 

Ingresso

Tensione nominale di ingresso 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Gamma di tensione 

Da 150/204 a 264/460 V c.a. (dipendente dal carico) 

Gamma di frequenza

35-70 Hz 

Corrente THD al 100% del carico 

≤ 3.5-4 %

Fattore di potenza al 100% del carico 

0.99

Uscita

Tensione nominale di uscita 

220/380, 230/400, 240/415 V c.a. 

Tensione THD (con carico lineare) 

<2% 

Frequenza

50 o 60 Hz (selezionabile) 

Efficienza

CA-CA

Fino a 96%

Modalità Eco

99%

Communicazione

Interfaccia utente 

Schermo grafico tattile (opzionale su unità da 60 a 200 kW) LCD + quadro sinottico (solo su unità da 60 a 200 kW) 

Porte di comunicazione 

USB, RS-232, slot SNMP, contatti puliti 

Software

Software di monitoraggio e di arresto disponibile come opzione 

Conformità

Sicurezza

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Prestazione

IEC/EN 62040-3

Fabbricazione

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.