Cyberex Güç Dağıtım Ünitesinin temel uygulamaları

Cyberex PDU, her yük ihtiyacını karşılamak için neredeyse sınırsız yapılandırmaya sahip panolar ve tali besleme kesicileriyle bugün piyasadaki en güvenilir ve esnek güç dağıtım ürününü sunuyor. Üçlü kabin tasarımı, 800kVA'ya kadar anma güçlerini destekliyor. PDU, veri merkezleri, hastaneler, yarı iletken üretimi ve tesisin görevi için sürekli gücün kritik olduğu diğer tesisler de dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir.

Veri Merkezi: Kritik görev tesisleri, bilgisayar, ağ, veri depolama, telekomünikasyon ve kesintisiz güç gerektiren diğer önemli sistemleri kesintisiz olarak barındırmak için kullanılır.

Hastaneler: Veri ve kayıt yönetiminde hiçbir kesinti olmadan sürekli güce ihtiyaç duyan sağlık kurumları.

Üretim/İş Operasyonları: Doğası gereği kritik olan hayati öneme sahip fonksiyonlar kesintisiz ve sürekli güç gerektirdiğinden üretim ve iş operasyonlarında meydana gelen bir arıza asla kabul edilebilir bir durum değildir.

 
Datacenter-292x146
Select region / language