TLE Modular系列的技术规格

想了解更多产品和服务信息?

技术性能

型号
           
TLE系列模块化30 - 180 kVA CE

容量

30 - 180 kVA,最高540kVA

尺寸

600mm(宽)× 1100mm(深)× 1600mm(高)

重量

主机机柜:170kg / 功率模块:34kg

总体数据

整机效率

在线模式:>95%;ECO模式:>99%

显示面板

10.4英寸LCD触摸屏

防护等级

IP20

用户接口

9个干接点接口 (其中4个用户可自定义) 和SNMP接口卡
运行温度范围
 
0°C - 40°C
贮存温度范围
-40°C - 70°C
相对湿度
0 - 95% (无冷凝)
运行海拔
1000m / 1500m: -2.5% / 2000m: -5% / 2500m: -7.5% / 3000m: -10%
安全标准
IEC/EN 62040-1/A1
电磁兼容性标准
IEC/EN 62040-2 (C3)
性能和测试标准
IEC/EN 62040-3
运输
机柜适合叉车搬运
电缆连接
上/下进线
噪音
65dB @ 100%负载率 / 62dB @ 45%负载率 (1米处)
颜色
RAL 9005 (黑色)
输入
电压等级
380V / 400V / 415V;三相+中性+PE
频率 50 / 60Hz
功率因数
>0.99
谐波电流失真度THDi
THDi<3% (100%线性负载)
电压范围
304Vac - 478Vac (100%负载率);228Vac - 478Vac (75%负载率)
频率范围
40Hz - 70Hz

输出

电压等级
380V / 400V / 415V (可调整)
电压精度
1.5%
谐波电压失真度THDu
THD <1% (线性负载) / THD <5% (非线性负载)
功率因数
0.9
峰值因数
3:1
过载能力
110% 60分钟 / 125% 10分钟 / 150% 1分钟 / >150% 200毫秒
短路能力
200ms内限制至2.7倍额定电流

旁路

输入
主旁分离输入或主旁共同输入
反馈保护功能
标配
过载能力
110%长期运行 / 110% - 125% 5分钟 / 125% - 150% 1分钟
150% - 400% 1秒 / >400% <200毫秒

电池

电池类型
阀控铅酸蓄电池(VRLA);镍镉和锂离子电池可选
浮充电压(20°C)
436V - 545V(依据电池数量而定)
2V电池只数
VRLA at 2.27V/单体: 192 – 240单体
最低放电电压(可编程设置)
320V - 400V(依据电池数量而定)
回充电流
最大为20%输出总电流,可设置
回充时间
最快5小时回充至80%蓄电池容量
自动和手动电池测试
标配
并机系统共用电池组
最多支持3台相同容量并机
电池功率数据
kVA 30 60 90 120 150 180
直流功率(100%负载)PF=0.8滞后/PF=0.9滞后 kW 25.3/28.4 50.5/56.8 75.8/85.3 101.0/113.7 126.3/142.1 151.6/170.5
最大放电电流 (1.65V/单体) A 80/90 159/179 239/269 319/359 399/448 478/538

技术规格如有变更,恕不另行通知。


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language