MegaFlex DPATM 系列 UPS 适用于私营/公共企业的关键高密度计算环境,以及主机托管、电信和云计算数据中心。
该系列 UPS 采用热插拔模块化设计,基于ABB专利型分布式并联架构(DPA™)技术。这一创新架构意味着每个 UPS 功率模块本身都是独立的 UPS,具有独立运行所需的所有基本功能。
UPS 采用在线双转换架构,为您的关键负载提供从 250 kW 到 1500 kW 的容量绿色高效电源保护。
MegaFlex DPA 1 MW
250 kW 功率模块
灵活的配置
极佳的运行效率
可靠运行
简化安装和维护
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴