Vzduchem izolovaný rozvaděč UniGear ZS3.2
Rozváděč vysokého napětí pro primární distribuci do 40,5 kV určený pro vnitřní instalace
UniGear ZS3.2 je vysokonapěťový vzduchem izolovaný rozváděč (AIS) pro vnitřní instalace. Rozváděč má modulární design a je vybaven výsuvnými vypínači umístěnými na podlaze. Jednotky odolné proti oblouku byly testovány v souladu s normami IEC, GB / DL a specifikace GOST.
Produktová řada
- Jmenovité napětí: 40.5 kV
- Jmenovitý proud hlavní přípojnice: ...3150 A
- Jmenovitý krátkodobý proud: ...31.5 kA/4s
- Jmenovitá výkonová frekvence napětí: 95 kV/1min
- Jmenovité napětí blesku: 185 kV
Hlavní výhody
- Snadná obsluha a údržba
- Zvýšená bezpečnost personálu, protože všechny operace lze provádět z přední strany zařízením se zavřenými dvířky
- Bezpečnostní blokování, aby se zabránilo nedovolené manipulaci
- Robustní konstrukce, spolehlivost a dlouhá životnost
- Kompaktní design pro optimalizované využití prostoru
Hlavní vlastnosti
- Typ testován podle norem IEC, GB / DL a specifikace GOST
- Klasifikace vnitřního oblouku (IAC): AFLR 31,5 kA /41s
- Jednotlivé prostory oddělené kovovými přepážkami zajišťují klasifikaci LSC 2B
- Kapacitní přerušení proudu: 800A
- Různé panely splňují širokou škálu požadavků zákazníků
- Technologie vakuového vypínače nebo technologie vypínače SF6 ve výsuvném provedení na podlaze