Le ZX0.2 fait partie de la famille ZX d'ABB, qui a fait ses preuves en tant que tableau intérieur isolé au gaz pour le niveau de distribution primaire. Ce tableau triphasé encapsulé et résistant aux arcs est équipé d'un système de barres omnibus à isolation solide. Il s'agit d'un modèle à panneau unique.
Le réservoir de gaz protège en permanence toutes les parties haute tension à l'intérieur des influences de l'environnement, ce qui permet d'obtenir un appareillage pratiquement sans entretien.
La conception à accès frontal uniquement permet un montage mural ou dos à dos peu encombrant. Grâce à son design très compact, il vous permet d'optimiser l'implantation de votre poste et de réduire le coût de l'infrastructure.
Tous les panneaux sont testés en routine et remplis de gaz en usine. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des installations de gaz sur le site.
Gamme de produits
- Tension nominale jusqu'à 36 kV
- Courant normal assigné jusqu'à 2500 A
- Courant nominal de courte durée jusqu'à 31,5 kA
Principaux avantages
- Faible encombrement
- Guidage intuitif de l'opérateur
- Fonctionnement fiable et haute disponibilité
Caractéristiques principales
- Conception résistante aux arcs électriques (AFL(R))
- Jeu de barres simple
- Accès frontal
- Disjoncteur sous vide type VD4X
- Interrupteurs-sectionneurs et combinaisons de fusibles disponibles
- Zone de l'opérateur mécanique
- Système de terminaison de câble à cône extérieur
- Décharge de pression optionnelle vers l'extérieur de la salle de commutation
- Version numérique disponible en option
- Certification ENA disponible en option