Modulární provedení plošiny
Provedení středního pojezdu (MTM) společnosti ABB je inteligentní a kompaktní, se symetrickým profilem. Maximální integrace zajišťuje ochranu součástí s malými rozměry.
Pojezd IRBT 2005 se skládá ze standardního 1 metr dlouhého modulu, který umožňuje přidat řadu pojezdových a přepravních délek pro roboty a přepravu. Modularita pojezdu umožňuje vývoj výrobku během jeho životnosti. Pojezd IRBT 2005 adaptabilní do různých prostředí je k dispozici ve dvou variantách, standardní nekryté a plně kryté.
Připraven pro různé procesní aplikace
Pojezd IRBT 2005 je k dispozici s různými vozíky – dvěma pro robota a třemi pro přepravu. Robotický pojezd je k dispozici s dalšími přepravními deskami, které umožňují přepravu požadovaného zařízení pro specifické aplikace, jako např. obloukové svařování a těsnění.
Vnitřní řetězové lano pojezdu IRBT 2005 lze dodat jako vybavené vhodnými kabely pro různé zdroje obloukového svařování, nebo jinými elektrickými a signálními kabely zákazníka. Každý robotický vozík může být vybaven nezapojeným řetězovým lanem pro další využití kabelů. Podstavce pro roboty nabízíme ve rozměrech od 250 do 1 000 mm a lze je vybírat stejně jako orientaci robotů.
Vynikající rychlost a přesnost
Jedinečná technologie QuickMove™ a TrueMove společnosti ABB je také zásadní pro funkci MTM. Společně zaručují optimální pohyb robotu a pojezdu s aktuálním zatížením. Optimalizována je také přesnost dráhy a rychlost.