Der IRB 1660ID ist für Anwendungen optimiert, bei denen es auf schnelle, wiederholbare und präzise Punkt-zu-Punkt-Bewegungen ankommt.
Herausragende Qualitäten beim Schweißen
Leistungsstarke und hochqualitative Lichtbogenschweiß-Prozesse gewinnen immer mehr an Bedeutung. Um hohe Stückzahlen in der Produktion zu erreichen, muss vor allem die Drahtzuführung nahe am Lichtbogen erfolgen. Der IRB 1660ID verfügt über einen robusten Oberarm, der bis zu 6 kg schwere Schweißbrenner führen kann. Zusammen mit der TrueMove-Technologie und der neuen Bewegungs-Option „Accuracy mode“ wird eine Bahnwiederholgenauigkeit von 0,05 mm für exzellente Schweißergebnisse erreicht.
Sichere Roboterbewegungen für kompakte Zellen
Mithilfe von RobotStudio, der Offline-Simulations- und Programmiersoftware von ABB, lassen sich äußerst kompakte Schweißzellen mit einem oder mehreren IRB 1660ID erstellen. Die Roboter können sehr nah zueinander platziert werden, mit geringem Risiko von hitzebedingten Verformungen am Werkstück. Simulationen in RobotStudio helfen dem Anwender, sichere Roboterbewegungen mit maximaler Beschleunigung und Geschwindigkeit zu erstellen und so möglichst kurze Zykluszeiten zu erreichen. Kompakte Zellen maximieren den Durchsatz, garantieren eine hohe Teilequalität und bieten eine unübertroffene Zuverlässigkeit.
Bis zu 10% kürzere Zykluszeiten
Das kompakte Handgelenk des IRB 1660ID verfügt über leistungsstarke Motoren, die schnelle und sichere Bewegungen bei maximaler Beschleunigung und Geschwindigkeit erlauben, ohne dass dabei Kabel beschädigt werden. In Kombination mit der QuickMove-Technologie sind so bis zu 10% kürzere Zykluszeiten als mit vergleichbaren Robotern möglich.