Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: S2C-A1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

S2C-A1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-A1
  • Bestellnummer:
    2CDS200909R0001
  • EAN:
    4016779570992
  • Beschreibung:
    S2C-A1 Arbeitsstromauslöser
  • Langbeschreibung:
    Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter der Baureihe SD200.
    Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung z.B. des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt, es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom.

Technische Daten

  • Normen:
    CSA 22.2 No. 235
    UL 1077
  • Funktion:
    Arbeitsstromauslöser
  • Geeignet für:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S200 MT
    S200 MUC
    S300P
    DS200AC
    DS200A
    DS200MAC
    DS200MA
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature Circuit Breaker
    Residual Current Device
  • Verlustleistung:
    0 W

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK400627D2701
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20230502
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    4906475e-2b37-45cb-918c-db295dd155a2 Deutschland (DE)

Abmessungen

  • Breite:
    17.5 mm
  • Höhe:
    85 mm
  • Tiefe:
    69 mm
  • Gewicht:
    0.133 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Blister 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.138 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    3210837
  • E-Nummer (Schweden):
    2102510

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8536 50 80
  • UNSPSC:
    39121601
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links