Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Detailní informace pro: S800-AUX

Tato stránka obsahuje technické informace, knihovnu dokumentů a odkazy na nabídku s tímto produktem související. Potřebujete-li jakékoli další informace, prosím kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, který naleznete v dolní části stránky.

Vytisknout...
Uložit jako PDF
Katalogový list
Ke stažení

S800-AUX

Obecné informace

  • Typ:
    S800-AUX
  • Id výrobku:
    2CCS800900R0011
  • EAN:
    7612271206802
  • Katalogový popis:
    S800-AUX Auxiliary contact
  • Detailní popis:
    S800-AUX Auxiliary Contact - S800 accessory

Technické údaje

  • Normy:
    IEC 60947-5-1_UL489
  • Název výrobku:
    Auxiliary contact
  • Vhodné pro:
    S800S, S800N, S800C, S800B, S800HV, S800U, S800PV
  • Jmenovitý provozní proud AC-15 (Ie):
    (230 V) 0 A
  • Number of Contacts CO:
    0
  • Number of Contacts NC:
    2
  • Number of Contacts NO:
    0
  • Počet spínačů:
    0
  • Typ upevnění:
    Side mounting

Údaje vnějšího prostředí

  • Stav RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmentální informace:
    2CCY413207D0203

Rozměry

  • Čistá šířka výrobku:
    9 mm
  • Čistá výška výrobku:
    95 mm
  • Čistá hloubka výrobku:
    9 mm
  • Čistá hmotnost výrobku:
    50 g
  • Čistá délka výrobku:
    9 mm

Balení

  • Úroveň balení 1, jednotky:
    box 1 piece
  • Úroveň balení 1, šířka:
    105 mm
  • Úroveň balení 1, výška:
    99 mm
  • Úroveň balení 1, délka:
    20 mm
  • Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:
    70 g
  • Úroveň balení 1, EAN:
    7612271206802

Objednací údaje

  • Minimální objednací množství:
    1 piece
  • Číslo celního sazebníku:
    85389040
  • E-Number (Finland):
    3212410
  • E-Number (Sweden):
    2100070
  • Země původu:
    Bulgaria (BG)
  • Míra prodejní jednotky:
    piece

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Dokumenty ke stažení

Klasifikace

  • ETIM 6:
    EC000041 - Auxiliary contact block
  • ETIM 7:
    EC000041 - Auxiliary contact block
  • ETIM 8:
    EC000041 - Auxiliary contact block
  • EPLAN - stromová architektura katalogu:
    Electrical engineering / Protection devices / General
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    85389040
  • Klasifikační kód objektu:
    F
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás

Populární odkazy

Odběr novinek ABB

Spojte se s námi