You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: T16-0.23

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

T16-0.23

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    T16-0.23
  • Bestellnummer:
    1SAZ711201R1009
  • EAN:
    4013614397837
  • Beschreibung:
    T16-0.23 Thermisches Überlastrelais 0.17 ... 0.23 A
  • Langbeschreibung:
    T16 sind wirtschaftliche, elektromechanische Motorschutzgeräte für Ströme bis 16 A. Im Falle von Überlast bieten sie zuverlässigen thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren.
    T16 werden normalerweise an Kleinschütze B/BC oder AS-/ASL-Schütze angebaut, mit Hilfe eines Einzelaufstellung-Sets können die Geräte aber auch separat auf DIN-Schiene montiert werden. Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö. Ein vorgeschaltetes Schütz wird dadurch abgeschaltet. Die Relais erlauben manuelles oder automatisches Rücksetzen, sie verfügen über Test- und Stopp-Funktion sowie eine ausgelöst-Anzeige. Ein ergänzbarer Rücksetz-Taster erlaubt die Betätigung ohne Öffnen des Schaltschrankes.
    T16 haben Auslöseklasse 10, sind temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
1SAZ701901R0001
DB16 Einzelaufstellung DB16 1 Stück
1SFA616162R1014
KPR3-101L Rückstelltaster KPR-101L 1 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    76.7 mm
  • Tiefe des Produkts:
    53.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Technische Daten

  • Einstellbereich:
    0.17 ... 0.23 A
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 600 V AC/DC
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsbetriebsstrom (Ie):
    0.23 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 Hz
    Hilfsstromkreis 60 Hz
    Hilfsstromkreis DC
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (Hilfsstromkreis Öffner) 6 A
    (Hilfsstromkreis Schließer) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (120 V) Öffner 3 A
    (120 V) Schließer 0.5 A
    (240 V) Öffner 3 A
    (240 V) Schließer 0.5 A
    (400 V) Öffner 0.75 A
    (400 V) Schließer 0.5 A
    (500 V) Öffner 0.75 A
    (500 V) Schließer 0.5 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (125 V) Öffner 0.55 A
    (125 V) Schließer 0.55 A
    (24 V) Öffner 1.25 A
    (24 V) Schließer 1.25 A
    (250 V) Öffner 0.27 A
    (250 V) Schließer 0.27 A
    (500 V) Öffner 0.15 A
    (500 V) Schließer 0.15 A
    (60 V) Öffner 0.55 A
    (60 V) Schließer 0.55 A
  • Schutzart:
    IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 1 mm²
    flexibel 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 4 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 4 mm²
    flexibel 1/2x 0.75 ... 4 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 1.5 ... 4 mm²
    mehrdrähtig 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 1 ... 1.2 N·m
    Hauptstromkreis 1.1 ... 1.5 N·m
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 12 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.1 ... 2.0 W
  • Geeignet für:
    B6
    BC6
    B7
    BC7
    VB6
    VBC6
    VB7
    VBC7
    MC1
    MC2
    AS09
    AS12
    AS16
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    (NC:) B600
    (NC:) Q600
    (NO:) Q600
    (NO:) D300
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-12 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-10 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    flexibel 1/2x 18-12 AWG
    mehrdrähtig 1/2x 18-12 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 9 ... 11 in·lb
    Hauptstromkreis 9 ... 13 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +60 °C
    (kompensierter Betrieb) -25 ... +60 °C
    (Lagerung) -50 ... +80 °C
  • Umgebungstemperaturkompensation:
    Ja
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    11 ms pulsierend 22g
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    3g, 3 ... 150 Hz
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Eco Transparency

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    48 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    63 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    82 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.112 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614397837
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    280 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    8.45 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4013614440533

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F
  • ETIM 4:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 5:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 6:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 7:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • ETIM 8:
    EC000106 - Überlastrelais thermisch
  • eClass:
    V11.0 : 27371501
  • UNSPSC:
    39122330
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5366 >> Thermal overload relay
  • E-Nummer (Finnland):
    3706135
  • E-Nummer (Schweden):
    3212056
Select region / language

Beliebte Links