You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ASL16-30-10-81M

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

ASL16-30-10-81M

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ASL16-30-10-81M
  • Bestellnummer:
    1SBL123001M8110
  • EAN:
    3471523060814
  • Beschreibung:
    ASL16-30-10 Schütz 24V DC
  • Langbeschreibung:
    Schütze AS/ASL 09 bis AS/ASL 16 von 4 bis 7,5 kW AC-3 (400 V) stehen für die sehr kompakte Baureihe mit AC- oder DC-Ansteuerung. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten und verfügen über 3 Hauptschließerkontakte sowie 1 bzw. 5 Hilfskontakte. Anbaubare Zubehörteile sind seitlich einsteckbare Löschglieder sowie 1- polige, frontseitig aufsteckbare Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder für An- und Abfallverzögerung, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    40 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    72.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    68 mm
  • Nettogewicht:
    0.28 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Normen:
    IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q = 40 °C) 25 A
    (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 10 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 24 A
    (690 V) 60°C 20 A
    (690 V) 70°C 16 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 60°C 15.5 A
    (440 V) 60°C 13.6 A
    (500 V) 60°C 12.5 A
    (690 V) 60°C 9 A
    (380/400 V) 60°C 15.5 A
    (220/230/240 V) 60°C 15.7 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (400 V) 7.5 kW
    (415 V) 7.5 kW
    (440 V) 7.5 kW
    (500 V) 7.5 kW
    (690 V) 7.5 kW
    (220/230/240 V) 4 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) Öffner 2
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (400 / 440 V) 3 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 124 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 min) 24 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 min) 55 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s) 250 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s) 75 A
    (für 0,1 s) 140 A
    (für 1 s) 100 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 440 V) 155 A
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 690 V) 90 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-15) 1200 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 900 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 A / 144 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    Gleichstrombetrieb 24 V
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 15 ... 20 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 13 ... 17 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 31 ... 53 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 36 ... 59 ms
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Steuerstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 9 mm
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
    IP20
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Technische Daten UL/CSA

  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 20 A
  • Nennleistung UL/CSA:
    (120 V AC einphasig) 3/4 hp
    (200 ... 208 V AC dreiphasig) 3 hp
    (220 ... 240 V AC dreiphasig) 5 hp
    (240 V AC einphasig 2 hp
    (440 ... 480 V AC dreiphasig) 10 hp
    (550 ... 600 V AC dreiphasig) 10 hp
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 9 in·lb
    Steuerstromkreis 9 in·lb
    Hauptstromkreis 9 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (in Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais) -25 ... 60 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais) -40 ... 70 °C
    (in Schütznähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 3000 m
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz 3 g Closed position / 2 g Open position
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    geschlossen, Schockrichtung B1: 10 g
    geschlossen, Schockrichtung C1: 20 g
    geschlossen, Schockrichtung C2: 20 g
    geöffnet, Stoßrichtung B1: 5 g
    geöffnet, Stoßrichtung C1: 9 g
    geöffnet, Stoßrichtung C2: 14 g
    Stoßrichtung A: 20 g
    Stoßrichtung B2: 15 g

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    293 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    167 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    250 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    11.2 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523060814
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    40 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    293 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    167 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    250 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    11.2 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    960 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 8:
    EC002552 - Leistungsschütz zum Schalten von Gleichstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371018
  • UNSPSC:
    39121529
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4755 >> Schützen
Select region / language

Beliebte Links