You can view this page in:

 

Produktinformationen für: AF09Z-30-22-23

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

AF09Z-30-22-23

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AF09Z-30-22-23
  • Bestellnummer:
    1SBL136001R2322
  • EAN:
    3471523113435
  • Beschreibung:
    AF09Z-30-22-23 Schütz 100-250V 50/60Hz / DC Low Power Consumption
  • Langbeschreibung:
    Die 3-poligen Schütze AF09Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. AFZ-Schütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) widerstehen. Alle integrierten oder nachträglich angebaute Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiterhin besitzen sie einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Hauptdokumente

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Tiefe des Produkts:
    110.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    86 mm
  • Nettogewicht:
    0.36 kg

Technische Daten

  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    2
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    2
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
    Hauptstromkreis 690 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
    Steuerstromkreis 50 / 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    (nach IEC 60947-4-1, offene Schütze q = 40 °C) 35 A
    (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 16 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (690 V) 40°C 25 A
    (690 V) 60°C 25 A
    (690 V) 70°C 22 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (415 V) 60°C 9 A
    (440 V) 60°C 9 A
    (500 V) 60°C 9.5 A
    (690 V) 60°C 7 A
    (380/400 V) 60°C 9 A
    (220/230/240 V) 60°C 9 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3e (Ie):
    (415 V) 60°C 9 A
    (440 V) 60°C 9 A
    (500 V) 60°C 9.5 A
    (690 V) 60°C 7 A
    (380/400 V) 60°C 9 A
    (220/230/240 V) 60°C 9 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (400 V) 4 kW
    (415 V) 4 kW
    (440 V) 4 kW
    (500 V) 5.5 kW
    (690 V) 5.5 kW
    (380/400 V) 4 kW
    (220/230/240 V) 2.2 kW
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3e (Pe):
    (415 V) 4 kW
    (440 V) 4 kW
    (500 V) 5.5 kW
    (690 V) 5.5 kW
    (380/400 V) 4 kW
    (220/230/240 V) 2.2 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (400 / 440 V) 3 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 150 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 min) 35 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 min) 60 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s) 300 A
    (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s) 80 A
    (für 0,1 s) 140 A
    (für 1 s) 100 A
  • Maximales Ausschaltvermögen:
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 440 V) 250 A
    (cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei Ie > 100 A) bei 690 V) 106 A
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    (AC-1) 600 Schaltspiele/Std
    (AC-15) 1200 Schaltspiele/Std
    (AC-2 / AC-4) 300 Schaltspiele/Std
    (AC-3) 1200 Schaltspiele/Std
    (DC-13) 900 Schaltspiele/Std
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-1 (Ie):
    (110 V) 1-polig, 40 °C 10 A
    (110 V) 1-polig, 60°C 10 A
    (110 V) 1-polig, 70 °C 10 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 25 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 10 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 10 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 10 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 25 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 1-polig, 40 °C 25 A
    (72 V) 1-polig, 60°C 25 A
    (72 V) 1-polig, 70 °C 22 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-3 (Ie):
    (110 V) 1-polig, 40 °C 6 A
    (110 V) 1-polig, 60°C 6 A
    (110 V) 1-polig, 70 °C 6 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 25 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 6 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 6 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 6 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 25 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 1-polig, 40 °C 25 A
    (72 V) 1-polig, 60°C 25 A
    (72 V) 1-polig, 70 °C 22 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-5 (Ie):
    (110 V) 1-polig, 40 °C 4 A
    (110 V) 1-polig, 60°C 4 A
    (110 V) 1-polig, 70 °C 4 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 10 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 10 A
    (110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 10 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 4 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 4 A
    (220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 4 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 9 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 9 A
    (220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 9 A
    (72 V) 1-polig, 40 °C 9 A
    (72 V) 1-polig, 60°C 9 A
    (72 V) 1-polig, 70 °C 9 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
    (72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 A / 144 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
    (400 V) 0.15 A / 60 W
    (500 V) 0.13 A / 65 W
    (600 V) 0.1 A / 60 W
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    gemäß IEC 60947-4-1 690 V
    gemäß IEC 60947-5-1 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Maximale Schalthäufigkeit:
    3600 Schaltspiele/Std
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    50 Hz 100 ... 250 V
    60 Hz 100 ... 250 V
    Gleichstrombetrieb 100 ... 250 V
  • Betriebszeit:
    zwischen Spulenentregung und Schließen des Öffnerkontakts 13 ... 98 ms
    zwischen Spulenentregung und Öffnen des Schließerkontakts 11 ... 95 ms
    zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 38 ... 90 ms
    zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 40 ... 95 ms
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Schraubmontage (nicht enthalten):
    2 x M4 oder Schrauben diagonal angeordnet
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 6 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 4 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr massiv 1/2x 1 ... 4 mm²
    starr mehrdrähtig 1/2x 1 ... 6 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    starr massiv 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    starr mehrdrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    starr massiv 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    starr mehrdrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 10 mm
    Steuerstromkreis 10 mm
    Hauptstromkreis 10 mm
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Technische Daten UL/CSA

  • NEMA Größe:
    00
  • Dauerstrombewertung NEMA:
    9 A
  • Nennleistung NEMA:
    (115 V AC) einphasig 1/3 Hp
    (200 V AC) dreiphasig 1-1/2 Hp
    (230 V AC) einphasig 1 Hp
    (230 V AC dreiphasig) 1-1/2 Hp
    (460 V AC dreiphasig) 2 Hp
    (575 V AC dreiphasig) 2 Hp
  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    600V AC 25 A
  • Nennleistung UL/CSA:
    (120 V AC einphasig) 3/4 hp
    (200 ... 208 V AC dreiphasig) 2 hp
    (220 ... 240 V AC dreiphasig) 2 hp
    (240 V AC einphasig 1-1/2 hp
    (440 ... 480 V AC dreiphasig) 5 hp
    (550 ... 600 V AC dreiphasig) 7-1/2 hp
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    starr massiv 1/2x 16-10 AWG
    starr mehrdrähtig 1/2x 16-10 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    starr massiv 1/2x 18-14 AWG
    starr mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis UL/CSA:
    starr massiv 1/2x 18-14 AWG
    starr mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 11 in·lb
    Steuerstromkreis 11 in·lb
    Hauptstromkreis 13 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (in Schütznähe bei Betrieb mit thermischem Überlastrelais) -25 ... 60 °C
    (in Schütznähe bei Betrieb ohne thermisches Überlastrelais) -40 ... 70 °C
    (in Schütznähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C
  • Klimafestigkeit:
    nach IEC 60947 - 1 Annex Q Kategorie B
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 3000 m
  • Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz, 4g (geschlossen), 2g (offen)
  • Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:
    geschlossen, Schockrichtung B1: 25 g
    geöffnet, Stoßrichtung B1: 5 g
    Stoßrichtung A: 30 g
    Stoßrichtung B2: 15 g
    Stoßrichtung C1: 25 g
    Stoßrichtung C2: 25 g
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    87 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    113 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    47 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.36 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523113435
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 18 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    250 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    315 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    6.48 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    864 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 8:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121529
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4758 >> Iec Contactors
Select region / language

Beliebte Links