Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CAL5-11

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CAL5-11

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CAL5-11
  • Bestellnummer:
    1SBN010020R1011
  • EAN:
    3471522121073
  • Beschreibung:
    CAL5-11 Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö seitliche Montage
  • Langbeschreibung:
    Die CAL5-11 sind 2polige Hilfkontakte (1S+1Ö) zum seitlichen Anbau an A/AL Motorschütze und N/NL Hilfsschütze. Die Hilfskontaktblöcke sind mit Schraubanschlussklemmen ausgestattet, die offen geliefert werden, gegen zufällige direkte Berührung geschützt sind und die entsprechende Funktionskennzeichnung tragen. Die Hilfsschalter können sowohl rechts- als auch linksseitig angebaut werden.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    AF45
    AF50
    AF63
    AF75
    A9
    A12
    A16
    A26
    A30
    A40
    A45
    A50
    A63
    A75
    A95
    A110
    AL9
    AL12
    AL16
    AL26
    AL30
    AL40
    AE45
    AE50
    AE63
    AE75
    TAL9
    TAL12
    TAL16
    TAL26
    TAL30
    TAL40
    TAE45
    TAE50
    TAE75
    GA75
    GAE75
    UA16
    UA26
    UA30
    UA50
    UA63
    UA75
    UA16RA
    UA26RA
    UA30RA
    UA50RA
    UA63RA
    UA75RA
    UAF75RA
    N22E
    N31E
    N40E
    N44E
    N53E
    N62E
    N71E
    N80E
    N33/11
    N51/11
    NL22E
    NL31E
    NL40E
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hilfsstromkreis 690 V
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V
    (nach UL / CSA) 600 V
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (380 / 400 V) 3 A
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    (für 0,1 s) 140 A
    (für 1 s) 100 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    A9 ... A75 17 / 5 VLT4K
    A95 ... AF750 24 / 50 VLT4K
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.1 W
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
  • Mechanische Lebensdauer:
    10 Million
    3 Million
    2 Million
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Teiletyp:
    Neu
  • Einbaulage:
    seitlich
  • Anmerkungen:
    100
  • Technische Information:
    Hilfsschalter
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • Schutzart:
    (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    1SBD250138E1000

Technische Daten UL/CSA

  • Schaltleistung von Kontaktelementen nach UL508:
    A600
    Q300

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    12 mm
  • Höhe des Produkts:
    74 mm
  • Tiefe des Produkts:
    62 mm
  • Nettogewicht:
    0.05 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    2 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    35 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    105.5 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471522121073
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 240 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    300 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    308 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    245 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    12 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    2880 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    2 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3709188

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • ETIM 8:
    EC000041 - Hilfsschalterblock
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8538 90 99
  • UNSPSC:
    39120000
  • eClass:
    V11.0 : 27371302
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns