Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: BEA16-4

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

BEA16-4

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BEA16-4
  • Bestellnummer:
    1SBN081306T1000
  • EAN:
    3471523130739
  • Beschreibung:
    BEA16-4 Direktadapter für MS116/132 - AF09/12/16
  • Langbeschreibung:
    BEA isolierte 3-polige Direktadapter verbinden AF09 ... AF38 Schütze mit MS116 oder MS132 Motorschutzschaltern. Sie sorgen für die elektrische und mechanische Verbindung zwischen dem Schütz und dem zugehörigen Motorschutzschalter.

Technische Daten

  • Geeignet für:
    MO132
    MS116
    MS132
    AF09
    AF09Z
    AF12
    AF12Z
    AF16
    AF16Z
    AFC09
    AFC12
    AFC16
    AFS09
    AFS09Z
    AFS12
    AFS12Z
    AFS16
    AFS16Z
    MS132B
    AF09B
    AF09ZB
    AF12B
    AF12ZB
    AF16B
    AF16ZB
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    1SBD250140E1000

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    45 mm
  • Höhe des Produkts:
    41.8 mm
  • Tiefe des Produkts:
    63 mm
  • Nettogewicht:
    0.025 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    64 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    187 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.25 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    3471523130739
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 10 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    0.25 kg
  • Menge Verpackungseinheit 3:
    900 Stück

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    10 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3706556
  • E-Nummer (Schweden):
    3211439

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8538 90 99
  • UNSPSC:
    39120000
  • eClass:
    V11.0 : 27371392

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns