Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PSR16-600-11

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PSR16-600-11

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    PSR16-600-11
  • Typ:
    PSR16-600-11
  • Bestellnummer:
    1SFA896107R1100
  • ABB Typbezeichner:
    PSR16-600-11
  • EAN:
    7320500477182
  • Beschreibung:
    PSR16-600-11 Softstarter
  • Langbeschreibung:
    Die Softstarter-Baureihe PSR umfasst die kompaktesten Softstarter und ermöglicht somit die Konzeption kompakter Anlassvorrichtungen. Das Systemkonzept mit Motorschutzschaltern und den Produkten der Baureihe PSR liefert eine deutlich kompaktere Anlasslösung als beispielsweise ein Stern-Dreieck-Anlasser. Durch integrierte Bypass-Schütze werden Energieverluste verringert und der Anschluss vereinfacht, die Einrichtung ist dank der Beschränkung auf nur drei Potentiometer kinderleicht. Die optimierten Rampeneigenschaften sorgen dennoch unter allen Einsatzbedingungen für ein sehr ruhiges An- und Auslaufen. PSR mit Us = 24V AC/DC

Kategorien

  • Produkte » Frequenzumrichter und Stromrichter » Softstarter » Softstarter » PSR Softstarter » PSR16
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Softstarter » Softstarter » PSR Softstarter » PSR16

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85044090

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    114 mm
  • Höhe des Produkts:
    140 mm
  • Tiefe des Produkts:
    45 mm
  • Nettogewicht:
    0.4 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    208 ... 600 V AC
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 V AC/DC
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    DC Betrieb 24 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
    Hauptstromkreis 50/60 Hz
  • Bemessungsbetriebsleistung – In-Line-Schaltung (Pe):
    (230 V) 4 kW
    (400 V) 7.5 kW
    (500 V) 7.5 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom – In-Line-Schaltung (Ie):
    16 A
  • Servicefaktor in %:
    100 %
  • Überlastschutz:
    Empfohlen MS132 10.00 … 16.00
  • Integrierter elektronischer Überlastschutz:
    Nein
  • Anlassleistung bei max. Bemessungsstrom Ie:
    4xIe for 6s
  • Rampenzeit:
    0 ... 20 Sekunde(n)
    1 ... 10 Sekunde(n)
  • Anfangsspannung für Anlauf:
    40 ... 70 %
  • Speziell konzipierte Rampe mit Treppenspannung:
    100 ... 60 %
  • Strombegrenzungsfunktion:
    Nein
  • Schalter für Wechsel zu Dreieckschaltung:
    Nein
  • Relais für Signal „Run“:
    Ja
  • Bypass-Signalrelais:
    Nein
  • Fehlerrelais:
    Nein
  • Überlast-Signalrelais:
    Nein
  • LED-Anzeige „Startrampe abgeschlossen“:
    Grün
  • LED-Anzeige „Startbereit/EIN“:
    Grün
  • LED-Anzeige „Run“:
    Grün
  • LED-Anzeige „An-/Auslaufen“:
    Grün
  • Anzahl Starts pro Stunde bei 3,5*Ie für 7 Sek. bei 50% Ein 50% Aus:
    10
  • Kommunikation:
    FieldBusPlug(optional)
  • Schutzart:
    IP20
  • Anschlussart:
    Schraubklemmen
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Starr 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    Starr 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Versorgungsstromkreis:
    Starr 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Steuerstromkreis 1 N·m
    Hauptstromkreis 1 N·m
    Versorgungsstromkreis 1 N·m
  • Baureihe:
    PSR16

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +60 °C
    Lagerung -40 ... +70 °C
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    121 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    156 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.5 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    7320500477182
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC002572 - Elektronisches Motorsteuer- und Schutzgerät
  • ETIM 5:
    EC002572 - Elektronisches Motorsteuer- und Schutzgerät
  • ETIM 6:
    EC002572 - Motormanagement-Gerät
  • UNSPSC:
    39121521

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns