Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CP-D 24/1.3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CP-D 24/1.3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CP-D 24/1.3
  • Bestellnummer:
    1SVR427043R0100
  • EAN:
    4016779661171
  • Beschreibung:
    CP-D 24/1.3 Netzteil In: 100-240VAC Out: 24VDC/1.3A
  • Langbeschreibung:
    Die modularen Netzteile in MDRC-Bauweise der Baureihe CP-D (modulare DIN-Schienenkomponenten) können optimal in Verteiler installiert werden. Diese Baureihe umfasst Geräte mit Ausgangsspannungen von 12 V DC und 24 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,42 A bis 4,2 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Fold-forward-Verhalten). Die Netzteile der Baureihe CP-D sind gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85044090

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    53 mm
  • Höhe des Produkts:
    91 mm
  • Tiefe des Produkts:
    57.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.196 kg

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    91 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    134 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    69 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.249 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779661171
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück

Technische Daten

  • Funktion:
    Schaltnetzteil
  • Anzahl Phasen:
    1
  • Bemessungseingangsspannung (UIN):
    100 ... 240 V AC
  • Eingangsspannung (Uin):
    90 ... 264 V AC
    120 ... 375 V DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 Hz
    60 Hz
  • Bemessungsfrequenzgrenzen:
    47 ... 63 Hz
  • Kennlinie bei Überlast:
    U/I-Ausgangskennlinie
  • Bemessungsausgangsleistung:
    30 W
  • Ausgangsleistung:
    30 W
  • Bemessungsausgangsspannung:
    24 V DC
  • Ausgangsspannung (Uout):
    24 V DC
  • Bemessungsausgangsstrom:
    1.3 A
  • Ausgangsstrom:
    1.3 A
  • Maximaler Ausgangsstrom (Iout):
    1.3 A
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Eingangsstromkreis / Ausgangsstromkreis 3 kV
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Anschlussmöglichkeit-Eingangsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 0.2 ... 2.5 mm²
    starr 0.2 ... 2.5 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Ausgangsstromkreis:
    flexibel mit Aderendhülse 0.2 .... 2.5 mm²
    starr 0.2 ... 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Eingangsstromkreis 0.7 N·m
    Ausgangsstromkreis 0.7 N·m
  • Abisolierlänge:
    Eingangsstromkreis 7 mm
    Ausgangsstromkreis 7 mm
  • Mindestmontageabstände:
    elektrisch leitende Platte, horizontal 25 mm
    elektrisch leitende Platte, vertikal 25 mm
    anderes Gerät gleichen Typs, horizontal 25 mm
    anderes Gerät gleichen Typs, vertikal 25 mm
  • Einbaulage:
    Position 1
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Normen:
    CAN/CSA C22.2 No.107.1
    CAN/CSA C22.2 No.223
    CAN/CSA C22.2 No.60950
    IEC/EN 63000
    IEC 60950-1
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-3
    UL 1310
    UL 508
    UL 60950

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -40 ... +70 °C
    (Lagerung) -40 ... +85 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    4850 m
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Anschlussmöglichkeit-Eingangsstromkreis UL/CSA:
    starr 24-12 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Ausgangsstromkreis UL/CSA:
    starr 24-12 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Eingangsstromkreis 6 in·lb
    Ausgangsstromkreis 6 in·lb

Electromagnetic Compatibility

  • Elektrostatische Entladung (ESD) nach IEC 61000-4-2:
    Level 4 Luftentladung 15 kV
    Level 4 Kontaktentladung 4 kV
  • Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder nach IEC 61000-4-3:
    Level 3 10 V/m
  • Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen nach IEC 61000-4-4:
    Level 4 Stromversorgungsanschluss-Signal 4 kV
  • Störfestigkeit gegen Stoßspannungen nach IEC 61000-4-5:
    Level 3 Leitung-zu-Leitung 2 kV
  • Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrössen nach IEC 61000-4-6:
    Level 3 10 V
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):
    Emission - Klasse B
    Immunität - Klasse B

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    T
  • ETIM 4:
    EC002540 - Gleichstromversorgung
  • ETIM 5:
    EC002540 - Gleichstromversorgung
  • ETIM 6:
    EC002540 - Gleichstromversorgung
  • ETIM 7:
    EC002540 - Gleichstromversorgung
  • ETIM 8:
    EC002540 - Gleichstromversorgung
  • eClass:
    V11.0 : 27040701
  • UNSPSC:
    39121004
  • E-Nummer (Finnland):
    2712079
  • E-Nummer (Schweden):
    5218728

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns