You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-UFD.M31

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

CM-UFD.M31

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-UFD.M31
  • Bestellnummer:
    1SVR560730R3401
  • EAN:
    4013614492914
  • Beschreibung:
    CM-UFD.M31 NA-Schutzrelais Netzeinspeiseüberwachungsrelais, 3 We L-L= 0-540 VAC, L-N= 0-312 VAC Nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110
  • Langbeschreibung:
    Das Netzeinspeiseüberwachungsrelais CM-UFD.M31 überwacht Spannung und Frequenz in Ein- und Dreiphasennetzen. Es entspricht in Verbindung mit Wechselrichtern mit integrierter Inselnetzerkennung den Bedingungen für den NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105:2018-11 (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz), bzw. VDE-AR-N 4110:2018-11 ((Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz). Für den Einsatz in Altanlagen sind auch die Einstellwerte nach der VDE-AR-N 4105:2011, bzw. BDEW (Einspeisung auf Mittelspannungsnetz) wählbar. In einem Alarmspeicher werden die letzten 99 Abschaltursachen und deren jeweiliger Zeitpunkt abgelegt. Es erfolgt außerdem eine Überwachung der angeschlossenen Kuppelschalter, Vektorsprungerkennung und eine ROCOF Frequenzgradientenüberwachung.

Bestelldaten

  • EAN:
    4013614492914
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    108 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    67 mm
  • Nettogewicht:
    0.304 kg

Technische Daten

  • Funktion:
    Über- und Unterfrequenzüberwachung
    Neutralleiter-Überwachung
    Über- und Unterspannungsüberwachung
    10 Minuten Durchschnittswert-Überwachung
    ROCOF-Überwachung
    Vektorsprungerkennung
  • Messbereich:
    0 ... 540 V AC
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Ausgang:
    3 Wechsler
  • Anschlussart:
    Schraubklemme
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    24 V
    10 mA
  • Schutzart:
    Gehäuse IP20
    Anschlussklemmen IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Ausgangsstromkreis Öffner - Sicherungstyp FÖ - Sicherungstyp F 10 A
    Ausgangsstromkreis Schließer- Sicherungstyp F 10 A
  • Elektrische Belastbarkeit:
    AC-12 50000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    30000000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 0.25 ... 4.0 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 2x 0.25 ... 0.75 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.25 ... 4.0 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.25 ... 0.75 mm²
    flexibel 1x 0.2 ... 4.0 mm²
    flexibel 2x 0.2 ... 1.5 mm²
    starr 1x 0.2 ... 6.0 mm²
    starr 2x 0.2 ... 1.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    0.5 ... 0.6 N·m
  • Abisolierlänge:
    8 mm
  • Einbaulage:
    Position 1 bis 6
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Normen:
    VDE-AR-N 4105
    VDE-AR-N 4110
    VDE-AR-N 4120

Technische Daten UL/CSA

  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 24-12 AWG
    flexibel mit Aderendhülse 2x 24-18 AWG
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 24-12 AWG
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 24-18 AWG
    flexibel 1x 24-12 AWG
    flexibel 2x 24-16 AWG
    starr 1x 24-10 AWG
    starr 2x 24-16 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    4.4 ... 5.3 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -20 ... +60 °C
    (Lagerung) -25 ... +50 °C
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    121 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    71 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    99 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.36 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614492914

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • ETIM 7:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • ETIM 8:
    EC001438 - Spannungsüberwachungsgerät
  • ETIM 9:
    Spannungsüberwachungsgerät
  • eClass:
    V11.0 : 27371801
  • UNSPSC:
    39122331
  • E-Nummer (Finnland):
    2712563
Select region / language

Beliebte Links