Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CT-MFS.21S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CT-MFS.21S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CT-MFS.21S
  • Bestellnummer:
    1SVR730010R0200
  • EAN:
    4016779851367
  • Beschreibung:
    CT-MFS.21S Zeitrelais, multifunktion 2We, 24-240VAC/DC Nachfolgegerät von 1SVR630010R0200
  • Langbeschreibung:
    Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779851367
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    22.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    85.6 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.7 mm
  • Nettogewicht:
    0.145 kg

Technische Daten

  • Zeitrelaistyp:
    ausschaltwischend
    einschaltwischend
    rückfallverzögert
    ansprechverzögert
    Stern-Dreieck
  • Zeitbereich:
    0,05 s ... 300 h
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    24 ... 240 V AC/DC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    DC
    50 Hz
    60 Hz
  • Ausgang:
    2 Wechsler
  • Anschlussart:
    Schraubklemme
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    12 V
    10 mA
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Eingangsstromkreis 4 kV
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 4 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    Eingangsstromkreis / Ausgangsstromkreis 500 V
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 300 V
  • Schutzart:
    Gehäuse IP50
    Anschlussklemmen IP20
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Ausgangsstromkreis Öffner - Sicherungstyp FÖ - Sicherungstyp F 6 A
    Ausgangsstromkreis Schließer- Sicherungstyp F 10 A
  • Elektrische Lebensdauer:
    AC-12 100000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    30000000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    flexibel 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    starr 1x 0.5 ... 4 mm²
    starr 2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    0.6 ... 0.8 N·m
  • Abisolierlänge:
    8 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    4.5
    0.8 x 4
    Nr. 1 Pozidriv
  • Einbaulage:
    Position 1 bis 6
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Normen:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    IEC/EN 63000
    IEC/EN 61812-1
    UL 508

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Ausgangsstromkreis 300 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B300
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    flexibel 1x 18-14 AWG
    flexibel 2x 18-16 AWG
    starr 2x 20-14 AWG
    starr 1x 20-12 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    7.08 in·lb

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -40 ... +60 °C
    (Lagerung) -40 ... +85 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    30g / 3 shocks / 11 ms
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    97 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    109 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.167 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779851367

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    K
  • ETIM 4:
    EC001439 - Zeitrelais
  • ETIM 5:
    EC001439 - Zeitrelais
  • ETIM 6:
    EC001439 - Zeitrelais
  • ETIM 7:
    EC001439 - Zeitrelais
  • ETIM 8:
    EC001439 - Zeitrelais
  • eClass:
    V11.0 : 27371605
  • UNSPSC:
    39121519
  • E-Nummer (Finnland):
    2712194
  • E-Nummer (Schweden):
    4033107

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns