Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: CM-PFS.S

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

CM-PFS.S

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    CM-PFS.S
  • Bestellnummer:
    1SVR730824R9300
  • EAN:
    4016779851947
  • Beschreibung:
    CM-PFS.S Dreiphasenüberwachungsrelais 2We, L1-L2-L3=200-500VAC 50/60Hz Nachfolgegerät von 1SVR430824R9300
  • Langbeschreibung:
    Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen garantiert werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85364900

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    22.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    103.7 mm
  • Höhe des Produkts:
    85.6 mm
  • Nettogewicht:
    0.127 kg

Technische Daten

  • Funktion:
    Phasenfehlererkennung
    Phasenfolgeüberwachung
  • Normen:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    IEC/EN 63000
    IEC/EN 60255-27
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-3
    UL 508
  • Messbereich:
    (L-L) 200 ... 500 V AC
  • Bemessungssteuerspeisespannung (Us):
    (L-L) 200 ... 500 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Versorgungsstromkreis 50/60 Hz
  • Ausgang:
    2 Wechsler
  • Zeitbereich:
    500 ms Anlaufverzögerung
  • Anschlussart:
    Schraubklemme
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Minimales Schaltvermögen:
    24 V
    10 mA
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    Eingangsstromkreis / Ausgangsstromkreis 600 V
    Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 300 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Eingangsstromkreis 6 kV
    Ausgangsstromkreis 4 kV
  • Schutzart:
    Gehäuse IP50
    Anschlussklemmen IP20
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Ausgangsstromkreis Öffner - Sicherungstyp FÖ - Sicherungstyp F 6 A
    Ausgangsstromkreis Schließer- Sicherungstyp F 10 A
  • Elektrische Lebensdauer:
    AC-12 100000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    30000000 Zyklen
  • Anschlussmöglichkeit:
    flexibel mit Aderendhülse 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    flexibel 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    flexibel 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    starr 1x 0.5 ... 4 mm²
    starr 2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    0.6 ... 0.8 N·m
  • Abisolierlänge:
    8 mm
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 1 Pozidriv
    4.5
    0.8 x 4
  • Einbaulage:
    Position 1 bis 6
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715

Umwelt

  • Umgebungslufttemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +60 °C
    (Lagerung) -40 ... +85 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    ohne Derating 2000 m
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Ausgangsstromkreis 300 V AC
  • Schaltleistung UL/CSA:
    B300
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    flexibel 1x 18-14 AWG
    flexibel 2x 18-16 AWG
    starr 1x 20-12 AWG
    starr 2x 20-14 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    7.08 in·lb

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    97 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    109 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    30 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.152 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779851947

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    B
  • ETIM 4:
    EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
  • ETIM 5:
    EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
  • ETIM 6:
    EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
  • ETIM 7:
    EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
  • eClass:
    V11.0 : 27371803
  • UNSPSC:
    39121536
  • E-Nummer (Finnland):
    2712286
  • E-Nummer (Schweden):
    3860595
  • ETIM 8:
    EC001441 - Phasenüberwachungsgerät

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns