Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: SCU100

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SCU100

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SCU100
  • Bestellnummer:
    2CCG000242R0001
  • EAN:
    7612271508104
  • Beschreibung:
    SCU100 Steuermodul
  • Langbeschreibung:
    Mit der SCU-100 können abgangsseitig AC- und DC-Ströme von bis zu 3 x 32 Sensoren gemessen werden und somit die Energie und Leistungsdaten (Eingangsseitige Wirk- und Blindleistung) von bis zu 96 Sensoren auf einmal erfassen.

    Zusätzlich lassen sich durch den integrierten Modbus RTU Anschluss bis zu 16 Teilnehmer anschließen (Energiezähler & M4M)

    Mit der neuen Möglichkeit auch I/0 Module zu integrieren, hat ABB nun erstmals eine vollwertige Energiemanagement Lösung mit Lastmanagement + Energiemonitoring in einem kompakten System.

    I/O Module: DM10, DM11, DM00

Technische Daten

  • Leistungsaufnahme (@Pcons):
    Maximum 40 V·A
  • Zubehörtyp:
    Kommunikations- und Messfunktion
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK107680A4357
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20200218
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Abmessungen

  • Breite:
    161 mm
  • Höhe:
    87 mm
  • Tiefe:
    64.9 mm
  • Gewicht:
    329 g

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    400 g
  • E-Nummer (Finnland):
    6701069

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 9:
    EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    90303900
  • eClass:
    V11.0 : 27371390
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    P
Select region / language

Beliebte Links