Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ILTS-E3+ND0

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ILTS-E3+ND0

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ILTS-E3+ND0
  • Bestellnummer:
    2CDE103101R1901
  • EAN:
    4016779653503
  • Beschreibung:
    ILTS-E3+ND0 Sicherungslasttrennleiste
  • Langbeschreibung:
    Lasttrennschalter ILTS-E für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik
    Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanismus und unverlierbarer Sicherungseinsatzhalter. Die Sicherung kann nur ausgetauscht werden, wenn das System stromlos ist. Für D02 Sicherungseinsätze und D01 Sicherungseinsätze mit Reduzierstück. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme und benutzerfreundlicher Querverdrahtung in der unteren Klemme. Hilfsschalter mit Anzeige der Schaltstellung.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDL010101R1639
PS 1/39/16 ILTS-E Phasenschiene PS 1/39/16 ILTS-E 1 Stück
2CDE000012R1901
ILTS-E/H11 Hilfskontakt ILTS-E/H11 1 Stück
2CDL010101R3039
PS 1/39/30 ILTS-E Phasenschiene PS 1/39/30 ILTS-E 1 Stück
2CDL030101R1639
PS 3/39/16 ILTS-E Phasenschiene PS 3/39/16 ILTS-E 1 Stück
2CDL030101R3039
PS 3/39/30 ILTS-E Phasenschiene PS 3/39/30 ILTS-E 1 Stück
2CDL200011R0011
END1.1 Endkappe END1.1 1 Stück
2CDL200001R0001
PS-END Endkappe PS-END 1 Stück
2CDL200001R3001
PS-END3 Endkappe PS-END3 1 Stück
2CDL200001R3003
PS-END 3.2 Endkappe PS-END 3.2 1 Stück
GMN 977120P0011
D01X2GL D0 Sicherungseinsatz D01X2GL 1 Stück
GMN 977120P0012
D01X4GL D0 Sicherungseinsatz D01X4GL 1 Stück
GMN 977120P0013
D01X6GL D0 Sicherungseinsatz D01X6GL 1 Stück
GMN 977120P0014
D01X10X380 D0 Sicherungseinsatz D01X10X380 1 Stück
GMN 977120P0015
D01X16GL D0 Sicherungseinsatz D01X16GL 1 Stück
GMN 977125P0001
D01X2 D0 Passeinsatz D01X2 1 Stück
GMN 977125P0002
D01X4 D0 Passeinsatz D01X4 1 Stück
GMN 977125P0003
D01X6 D0 Passeinsatz D01X6 1 Stück
GMN 977125P0004
D01X10 D0 Passeinsatz D01X10 1 Stück
GMN 977120P0017
D02X20GL D0 Sicherungseinsatz D02X20GL 1 Stück
GMN 977120P0018
D02X25GL D0 Sicherungseinsatz D02X25GL 1 Stück
GMN 977120P0019
D02X35GL D0 Sicherungseinsatz D02X35GL 1 Stück
GMN 977120P0020
D02X50GL D0 Sicherungseinsatz D02X50GL 1 Stück
GMN 977120P0021
D02X63GL D0 Sicherungseinsatz D02X63GL 1 Stück
GMN 977125P0011
D02X2 D0 Passeinsatz D02X2 1 Stück
GMN 977125P0012
D02X4 D0 Passeinsatz D02X4 1 Stück
GMN 977125P0013
D02X6 D0 Passeinsatz D02X6 1 Stück
GMN 977125P0014
D02X10 D0 Passeinsatz D02X10 1 Stück
GMN 977125P0015
D02X16 D0 Passeinsatz D02X16 1 Stück
GMN 977125P0016
D02X20 D0 Passeinsatz D02X20 1 Stück
GMN 977125P0017
D02X25 D0 Passeinsatz D02X25 1 Stück
GMN 977125P0018
D02X35 D0 Passeinsatz D02X35 1 Stück
GMN 977125P0019
D02X50 D0 Passeinsatz D02X50 1 Stück
GMN 977130P0004
FD1713 Schraubkappe FD1713 1 Stück

Technische Daten

  • Feuer- und Rauchschutz:
    UL 94
  • Normen:
    EN 60947-1
    EN 60947-3
  • Bemessungsspannung (Ur):
    400 V AC
    195 V DC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    400 V AC
    195 V DC
  • Bemessungsstrom (In):
    63 A
  • Strombereich:
    2-63 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 / 60 Hz
  • Verlustleistung:
    16.5 W
  • Anzahl geschützter Pole:
    3
  • Betriebsklasse:
    Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)
    Schalten von gemischten ohmschen und induktiven Lasten, einschließlich mäßiger Überlast - gelegentliche Betätigung (DC-22B)
  • Sicherungstyp:
    Neozed
  • Gehäusematerial:
    halogen-, phosphor-, silikon- und FCKW-freier Thermoplast
  • Anmerkungen:
    Doppelklemme zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Leitern (35 mm² und 16 mm²) oder Leiter und Sammelschiene direkt über Klemme oder mit Steckhülse
  • Anschlussmöglichkeit:
    mehrdrähtig 1.5 ... 35 mm²
  • Anschlussart:
    Doppelklemme

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -5 ... +40 °C
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    2CDU400027D0201

Technische Daten UL/CSA

  • Kriechstromfestigkeit (CTI):
    Materialgruppe IIIa: 175V ≤ CTI < 400 200 V
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (Ie):
    (400 V) 63 A

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    108 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    70 mm
  • Nettogewicht:
    0.54 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    111 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.58 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779653503

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369095
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000277 - D0-Sicherungslasttrennschalter
  • ETIM 8:
    EC000277 - D0-Sicherungslasttrennschalter
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Sensorik, Schalter und Taster / Schalter, Taster
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8536 90 95
  • eClass:
    V11.0 : 27142301

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns