Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ISS63/3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ISS63/3

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ISS63/3
  • Bestellnummer:
    2CDE163001R1902
  • EAN:
    4016779655828
  • Beschreibung:
    ISS63/3 Sicherungshalter
  • Langbeschreibung:
    D0 Sicherungssockel für NEOZED-Sicherungseinsätze D01 / D02. Berührungsschutz gemäß BGV A3. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme zum Anschluss zweier unterschiedlicher Leitungen bzw. Leitung und Phasenschiene. Anschlussquerschnitt zu- und abgangsseitig 1,5 – 35 mm2 mehrdrähtig. Mit integrierter Klemmenabdeckung. Eine separate Abdeckung für den Verteilerbau ist somit nicht erforderlich.

Technische Daten

  • Produktname:
    Sicherungshalter
  • Verlustleistung:
    16.5 W
  • Anzahl Pole:
    3
  • Anzahl geschützter Pole:
    3

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    81 mm
  • Höhe des Produkts:
    68 mm
  • Tiefe des Produkts:
    55 mm
  • Nettogewicht:
    0.23 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 3 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    114 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    90 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    212 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.78 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85361050
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC001644 - D0-Sicherungssockel
  • ETIM 7:
    EC001644 - D0-Sicherungssockel
  • ETIM 8:
    EC001644 - D0-Sicherungssockel
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Schmelzsicherung
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8536 10 50
  • eClass:
    V11.0 : 27142120

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns