Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: SCM/S1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SCM/S1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SCM/S1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110024R0011
  • EAN:
    4016779583916
  • Beschreibung:
    SCM/S1.1 Sicherheitsmodul, REG
  • Langbeschreibung:
    stellt Logik-Funktionen zur Verfügung, um KNX-Geräte (z.B. Sicherheitsterminals) zu einem Sicherheitssystem zu verknüpfen. Über Kommunikationsobjekte können bis zu 64 Meldegruppen überwacht werden. Die Scharfschaltung, Bedienung und Anzeige erfolgt ebenfalls über Kommunikationsobjekte. Ein frei ansteuerbarer Relaisausgang kann für den Anschluss eines Signalgebers verwendet werden. Um die Sicherheitsfunktionen auch bei Netzausfall nutzen zu können, ist eine gepufferte KNX-Spannungsversorgung nötig.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    GHQ6307088P0002
  • Spannungsbereich:
    230 V AC
  • Ausgangsspannung (Uout):
    230 V AC
  • Maximaler Schaltstrom:
    6 A
  • Verlustleistung:
    0.3 W
  • Anzahl Ausgänge:
    1
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK513047D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    b9c19efd-a83d-40eb-90c7-57cc22db1feb Deutschland (DE)

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite:
    36 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.101 kg
  • Größe:
    2
  • Maßzeichnung:
    2CDC072025F0017

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • eClass:
    V11.0 : 27143103
  • UNSPSC:
    32151705
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3567 >> PLC function/technology module
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links