Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: DG/S1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DG/S1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DG/S1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110026R0011
  • EAN:
    4016779585835
  • Beschreibung:
    DG/S1.1 DALI-Gateway, 1fach, REG
  • Langbeschreibung:
    Das 1fach DALI Gateway DG/S 1.1 ist die Schnittstelle zwischen DALI und der KNX Installation. Bis zu 128 DALI-Teilnehmer sind adressierbar, wobei 64 Teil-nehmer einzeln und direkt über den KNX ein/aus zu schalten, dimmbar und mit einem Helligkeitswert anzusteuern sind. Die zweiten 64 Teilnehmer arbeiten im Broadcast-Betrieb. Die DALI Funktionen, wie z.B. Szenensteuerung oder Fehler-rückmeldungen, können über KNX programmiert und aktiviert werden.
    Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer steht ein separates Software-Tool zur Verfügung.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC507062D0201
    2CDC507097D0203
  • Spannungsbereich:
    110 ... 230 V AC
  • Hilfsspannung AC/DC:
    110 ... 230 V AC
  • Eingangsspannung (Uin):
    230 V AC
  • Verlustleistung:
    4 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    DALI
  • Anzahl Ausgänge:
    1
  • Anzahl LEDs:
    1
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Software updatebar:
    Ja
  • Integrierter Webserver:
    Nein
  • Manuelle Bedienung:
    Ja
  • Farbe:
    Hellgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite:
    72 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.184 kg

Bestelldaten

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links