You can view this page in:

 

Produktinformationen für: BDB/S 1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

BDB/S 1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BDB/S 1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110067R0011
  • EAN:
    4016779657532
  • Beschreibung:
    BDB/S1.1 Betriebsdatenerfassungsbaustein REG
  • Langbeschreibung:
    Erfasst dezentral Schaltspiele und Betriebsstunden von Geräten zur Planung von Wartungen oder Lebensdauerermittlung. Für jeden der bis zu 35 Überwachungs-Kanäle, können Grenzwerte eingestellt und bei Überschreitung Meldungen gesendet werden. Für die Betriebsstundenerfassung können Gesamtlaufzeiten oder Restlaufzeiten vorgegeben werden. Diese Werte sind über Kommunikationsobjekte änderbar. Das Gerät benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung, da es über den KNX Bus versorgt wird.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779657532
  • Zolltarifnummer:
    85389091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405680305
  • E-Nummer (Finnland):
    2815109
  • E-Nummer (Schweden):
    1738581

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779657532
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    41 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.12 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Breite in Teilungseinheiten:
    2

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • ETIM 8:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • eClass:
    V11.0 : 27143103
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • UNSPSC:
    32151705
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3567 >> PLC function/technology module
Select region / language

Beliebte Links