Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ABZ/S 2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ABZ/S 2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ABZ/S 2.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110072R0011
  • EAN:
    4016779652360
  • Beschreibung:
    ABZ/S2.1 Applikationsbaustein Zeit, REG
  • Langbeschreibung:
    Bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen (800 Schaltzeiten), Wochenablauf und 100 Sondertagen. Darüber hinaus können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstellt werden, die über Auslöser aufgerufen werden können. Damit lassen sich für jede Schaltzeit mehrere Aktionen auslösen. Die Schaltzeiten lassen sich auch mit der kostenlosen PZM Software ohne ETS ändern.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779652360
  • Zolltarifnummer:
    85389091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405450105
  • E-Nummer (Finnland):
    2815105
  • E-Nummer (Schweden):
    1750095

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779652360
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    41 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.12 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Breite in Teilungseinheiten:
    2

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000689 - Bussystem-Zeitschaltuhr
  • ETIM 8:
    EC000689 - Bussystem-Zeitschaltuhr
  • eClass:
    V11.0 : 27143140
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns