You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DLR/S8.16.1M

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DLR/S8.16.1M

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DLR/S8.16.1M
  • Bestellnummer:
    2CDG110101R0011
  • EAN:
    4016779676564
  • Beschreibung:
    DLR/S8.16.1M DALI-Lichtregler, 8fach, manuelle Bedienung, REG
  • Langbeschreibung:
    Single-Master DALI Controller nach DALI (EN 62386) trademarked, zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuch-tengruppen. Maximal 64 Standard DALI Teilnehmer (DT0) nach DALI oder DALI-2 sind anschließbar. In Verbindung mit 8 Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als 8fach Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Fehlerrück-meldungen können über KNX programmiert und aktiviert werden. Mit komfortabler Handbedienung und Zustandsan-zeige. Die Adressierung und Gruppenzuordnung der DALI-Teilnehmer erfolgt über das ABB i-bus® Tool. Das i-bus® Tool unterstützt auch bei der Parametrierung der Konstantlichtregelung.

Technische Daten

  • Hilfsspannung AC/DC:
    110 ... 230 V AC
  • Verlustleistung:
    1.6 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    DALI interface
  • Anzahl Ausgänge:
    1
  • Anzahl LEDs:
    16
  • Anzahl digitaler Eingänge:
    0
  • Unterstützte Bussysteme:
    DALI
    KNX (TP)
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Software updatebar:
    Ja
  • Integrierter Webserver:
    Nein
  • Handbedienung:
    Ja
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    6
  • Breite des Produkts:
    108 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.22 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    113 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.26 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779676564

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • E-Nummer (Finnland):
    2815303
  • E-Nummer (Schweden):
    1751083
  • E-Nummer (Schweiz):
    405671805
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • ETIM 8:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Logikbauteile / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8517 62 00
  • UNSPSC:
    43222605
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
Select region / language

Beliebte Links