Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: MT/S8.12.2M

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

MT/S8.12.2M

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    MT/S8.12.2M
  • Bestellnummer:
    2CDG110110R0011
  • EAN:
    4016779711869
  • Beschreibung:
    MT/S8.12.2M Sicherheitsterminal, 8fach, REG
  • Langbeschreibung:
    findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Es stehen 3 Relaiskontakte zur Verfügung zur direkten Ansteuerung der Signalgeber oder Meldung von Statusinformationen. Das Sicherheitsterminal kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale (GM/A 8.1 oder L240 mit KNX Schnittstelle XS/S) verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC513044D0201
    2CDC513045D0201
  • Hilfsspannung AC/DC:
    12 V DC
  • Ausgangsspannung (Uout):
    12 V DC
  • Maximaler Schaltstrom:
    0.6 A
  • Verlustleistung:
    1.2 W
  • Anzahl Ausgänge:
    3
  • Anzahl Eingänge:
    Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 8
  • Anzahl Eingangskanäle:
    8
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Sensortyp:
    Signalisierung Gruppenklemme
  • Manuelle Bedienung:
    Ja
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK513014D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite:
    72 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.15 kg
  • Maßzeichnung:
    2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001100 - Bussystem-Sensorüberwachung
  • eClass:
    V11.0 : 27143130
  • UNSPSC:
    39121801
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links