Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: IPR/S3.5.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

IPR/S3.5.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IPR/S3.5.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110176R0011
  • EAN:
    4016779906500
  • Beschreibung:
    IPR/S3.5.1 IP-Router Secure, REG
  • Langbeschreibung:
    Verbindet den KNX-Bus mit dem Ethernet-Netzwerk und verschlüsselt die Kommunikation auf dem IP-Backbone. Das Gerät verwendet das KNXnet / IP Secure-Protokoll für die Kommunikation (Routing und Tunneling). Es kann als schneller Linien- und Beriechskoppler verwendet werden. Die vollständige Filtertabelle für die Hauptgruppen 0 bis 31 wird unterstützt. KNX-Geräte können über das LAN mit der ETS programmiert werden. Für diesen und weitere Clients stehen 5 Secure Tunneling Server zur Verfügung. Die IP-Adresse kann fest sein oder von einem DHCP-Server empfangen werden. Stromversorgung über 12 ... 30 V DC oder PoE (IEEE 802.3af Klasse 1). Die KNX Standard Kommunikation (Multicast) kann ausgeschaltet werden. In diesem Fall können bis zu 10 IPR / S 3.5.11 über die Unicast-Kommunikation kommunizieren.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Systeminfrastruktur und Schnittstellen » IP-Router und Schnittstellen

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweiz):
    405701045
  • EAN:
    4016779906500
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85176200

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    64.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.1 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    41 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.11 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779906500

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Hilfsspannung AC/DC:
    12 ... 30 V DC
  • Marke:
    ABB
  • Farbe:
    hellgrau
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet
  • Schutzart:
    IP20
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Anzahl LEDs:
    3
  • Anzahl Ausgänge:
    0
  • Baureihe:
    IP Routers and Interfaces
  • Produktname:
    System Infrastructure and Interfacing
  • RoHS Datum:
    23.05.2019
  • Oberflächenbeschaffenheit:
    Matt
  • Spannungsbereich:
    PoE

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC000674 - Bussystem-Datenschnittstelle
  • ETIM 6:
    EC000674 - Bussystem-Datenschnittstelle
  • ETIM 7:
    EC000674 - Bussystem-Datenschnittstelle
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • UNSPSC:
    43222605
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27143102
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns