Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: IPS/S3.1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

IPS/S3.1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IPS/S3.1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110177R0011
  • EAN:
    4016779906517
  • Beschreibung:
    IPS/S3.1.1 IP-Schnittstelle, REG
  • Langbeschreibung:
    bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling). Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients (z.B. Visualisierungen) stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung. Die IP Adresse der IPS/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE nach IEEE 802.3af Class 1.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC502085D0201
  • Spannungsbereich:
    PoE
  • Hilfsspannung AC/DC:
    12 ... 30 V DC
  • Verlustleistung:
    1.5 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet
  • Anzahl LEDs:
    3
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (IP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Ausführung der Oberfläche:
    matt
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • RAL Nummer:
    RAL 7035 - lichtgrau
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK502091D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Richtig - enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite:
    36 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.1 kg
  • Maßzeichnung:
    2CDC072025F0017

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000674 - Bussystem-Datenschnittstelle
  • eClass:
    V11.0 : 27143102
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links