You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ABA/S 1.2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ABA/S 1.2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ABA/S 1.2.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110192R0011
  • EAN:
    4016779929936
  • Beschreibung:
    ABA/S1.2.1 Logik Controller, REG
  • Langbeschreibung:
    Stellt umfassende Logikfunktionen bereit. Der Logikeditor ist in die ETS integriert. Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich. Simulationsfunktion zum Testen. Eigene Funktionsblöcke können erstellt und abgespeichert werden. Hilfsspannung 24 V DC oder PoE.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779929936
  • Zolltarifnummer:
    85371091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405670115
  • E-Nummer (Finnland):
    2815597
  • E-Nummer (Schweden):
    1739158

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    63.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Nettogewicht:
    0.192 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779929936
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    78 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    66 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    95 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.228 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Breite in Teilungseinheiten:
    4

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • ETIM 8:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • eClass:
    V11.0 : 27143103
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • UNSPSC:
    32151705
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3567 >> PLC function/technology module
  • SCIP:
    585d1a3d-dbc0-4d88-9de5-ea2f14c189f2 Deutschland (DE)
Select region / language

Beliebte Links