You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DG/S 1.64.1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

DG/S 1.64.1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DG/S 1.64.1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110198R0011
  • EAN:
    4016779942669
  • Beschreibung:
    DG/S1.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 1fach, REG
  • Langbeschreibung:
    Single-Master DALI Controller nach DALI-2 (EN 62386) zertifiziert. Das Gerät dient der Ansteuerung von DALI oder DALI-2 Standard-Teilnehmer über ABB i-bus® KNX. Ein DALI-Ausgang für max. 64 DALI-Teilnehmer. Die DALI-Spannungsversorgung ist integriert.
    Die Ansteuerung kann pro DALI-Teilnehmer (64), über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung-Funktion sind integriert. DALI-Notlichtkonverter nach EN 62386-202, DT1 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können Notlicht Funktionstest und Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Andere DALI-Teilnehmer, z.B. DT6 oder DT8 sind über Standard DALI Befehle nach EN 62386-102 ansteuerbar.
    Zur Diagnose und individuellen Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Softwaretool (ABB i-bus® Tool) zur Verfügung.

Technische Daten

  • Normen:
    DIN EN 50090-2-2: 1996+Corrigendum:1997+A1:2002+A2:2007
    DIN EN 60669-2-1:2010-09
    EN 60669-2-1 2004/A12:2010
  • Hilfsspannung AC/DC:
    110 ... 230 V AC
  • Eingangsspannung (Uin):
    85 ... 264 V AC
  • Verlustleistung:
    2 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    DALI interface
  • Anzahl Ausgänge:
    1
  • Anzahl LEDs:
    1
  • Unterstützte Bussysteme:
    DALI
    KNX (TP)
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Software updatebar:
    Ja
  • Integrierter Webserver:
    Nein
  • Handbedienung:
    Ja
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • SCIP:
    202aa237-cd1a-4cd1-8f22-4e17f0717ba9 Deutschland (DE)

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    63.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.133 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    77 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.18 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779942669

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • E-Nummer (Finnland):
    2815584
  • E-Nummer (Schweden):
    1739089
  • E-Nummer (Schweiz):
    405670305
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • ETIM 8:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Logikbauteile / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8517 62 00
  • UNSPSC:
    43222605
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
Select region / language

Beliebte Links