Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Produktinformationen für: AA/S 4.1.2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

AA/S 4.1.2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AA/S 4.1.2
  • Bestellnummer:
    2CDG110202R0011
  • EAN:
    4016779962377
  • Beschreibung:
    AA/S4.1.2 Analogaktor, 4fach, REG
  • Langbeschreibung:
    Der Analogaktor wandelt über KNX empfangene Telegramme in Spannungs- (0…10V) oder Stromsignale (0(4)…20mA) um.
    Diese Analogen Ausgangssignale werden zum Steuern von Regelprozessen verwendet. Beispielsweise können Geräte der Heizung-, Klima-, Lüftungstechnik basierend auf der über den Bus empfangenen Information gesteuert werden. Der Analogaktor hat 4 Kanäle und ein Gehäuse für die Hutschienenmontage. Das ABB i-bus Tool kann für eine detaillierte Diagnose und verbesserte Inbetriebnahme verwendet werden.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC505168D0201
  • Spannungsbereich:
    0 ... 10 V DC
  • Hilfsspannung AC/DC:
    110 ... 240 V AC
  • Ausgangsspannung (Uout):
    0 ... 10 V DC
  • Maximaler Schaltstrom:
    0.02 A
  • Verlustleistung:
    0.8 W
  • Anzahl Ausgänge:
    4
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK505167D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite:
    72 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    64.5 mm
  • Gewicht:
    0.165 kg
  • Einbautiefe (t2):
    64.5 mm
  • Maßzeichnung:
    2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001096 - Bussystem-Analogaktor
  • eClass:
    V11.0 : 27143109
  • UNSPSC:
    39121801
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links