Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: AC/S1.2.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

AC/S1.2.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    AC/S1.2.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110206R0011
  • EAN:
    4016779015806
  • Beschreibung:
    AC/S1.2.1 Application Controller, BACnet, REG
  • Langbeschreibung:
    Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird. Integriertes BACnet/IP Gateway zur Verbindung des KNX-Systems mit der Gebäudeleittechnik und anderen übergeordneten BACnet Systemen. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen KNX und BACnet.
    Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6 oder höher. Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDG120037R0011
CP-D24/2.5 priOn Netzteil, 24 V DC, 2,5 A, REG CP-D24/2.5 1 Stück

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC508242D0211
  • Hilfsspannung AC/DC:
    24 V DC
  • Verlustleistung:
    3 W
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
    BAC net
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK508235D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Richtig - enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    f9ebbc07-310b-42ef-aec4-1f92e32128c5 Deutschland (DE)

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    4
  • Breite:
    70 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    63.5 mm
  • Gewicht:
    0.192 kg
  • Maßzeichnung:
    2CDC072033F0015

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
  • eClass:
    V11.0 : 27143103
  • UNSPSC:
    32151705
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3567 >> PLC function/technology module
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links