Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: SUG/U1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SUG/U1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SUG/U1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110207R0011
  • EAN:
    4016779997362
  • Beschreibung:
    SUG/U1.1 Split Unit Gateway, UP
  • Langbeschreibung:
    Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit.
    Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden. Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen. Zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.

Installation / Montage

  • Betriebs- und Montageanleitung:
    2CDG941183P0001
  • Montageart:
    Unterputzmontage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC508175D0201
  • Eingangsspannung (Uin):
    30 V
  • Verlustleistung:
    0.4 W
  • Kommunikationsschnittstelle:
    IR-interface
  • Anzahl LEDs:
    1
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Software updatebar:
    Ja
  • Integrierter Webserver:
    Nein
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK508172D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite:
    12 mm
  • Höhe:
    39 mm
  • Tiefe:
    40 mm
  • Gewicht:
    0.02 kg

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links