Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: BCI/S1.1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

BCI/S1.1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    BCI/S1.1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110222R0011
  • EAN:
    4016779011655
  • Beschreibung:
    BCI/S1.1.1 Wärme-/Kälteerzeuger Interface, 1fach, REG
  • Langbeschreibung:
    Als Schnittstelle zwischen dem KNX System und einem Wärme- oder Kälteerzeuger. Über einen analogen Ausgang (0…10 V) kann der Temperatursollwert oder die -sollwertverstellung an den Wärme-/Kälteerzeuger übertragen werden. Der Sollwert selbst wird über KNX empfangen. Über zwei Binärsignaleingänge kann das Gerät den Zustand des Wärme-/Kälteerzeugers überwachen (über potentialfreie Kontakte) und auf den KNX Bus senden. Das Gerät verfügt über einen Relaisausgang (5 A) mit dem der Wärme-/Kälteerzeuger ein- oder freigeschaltet werden kann. Mit einem zusätzlichen Relaisausgang (5 A) kann die Pumpe des Wärme-/Kälteerzeugers Ein- und Ausgeschaltet werden. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC508254D0211
  • Stromart:
    DC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 V AC
  • Eingangsspannung (Uin):
    21 ... 32 V
  • Ausgangsspannung (Uout):
    0 ... 10 V DC
    230 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    5 A
  • Maximaler Schaltstrom:
    6 A
  • Maximale Schaltleistung:
    1150 W
  • Maximale Anzahl Schaltausgänge:
    2
  • Anzahl Eingangskanäle:
    5
  • Anzahl Ausgangskanäle:
    3
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Manuelle Bedienung:
    Nein
  • Geeignet für C-Last:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK508252D2701
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

  • Schutzart:
    IP20

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    6
  • Breite:
    105 mm
  • Höhe:
    90 mm
  • Tiefe:
    63.5 mm
  • Gewicht:
    0.21 kg
  • Maßzeichnung:
    2CDC072026F0017

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 9:
    EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
  • eClass:
    V11.0 : 27143145
  • UNSPSC:
    39122221
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
Select region / language

Beliebte Links