Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SAH/S16.6.7.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SAH/S16.6.7.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SAH/S16.6.7.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110245R0011
  • EAN:
    4016779066792
  • Beschreibung:
    SAH/S16.6.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 16fach, 6 A, REG
  • Langbeschreibung:
    Der 6A Combi-Aktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779066792
  • Zolltarifnummer:
    85371091
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405 860 165
  • E-Number (Finland):
    2814680
  • E-Nummer (Schweden):
    1739883

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    63.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Nettogewicht:
    0.502 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779066792
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    182 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    96 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    125 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.596 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Breite in Teilungseinheiten:
    8

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
  • ETIM 8:
    EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • UNSPSC:
    31251516
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3268 >> Switch actuator

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns