You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: SA/S8.16.6.2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

SA/S8.16.6.2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SA/S8.16.6.2
  • Bestellnummer:
    2CDG110271R0011
  • EAN:
    4016779066433
  • Beschreibung:
    SA/S8.16.6.2 Schaltaktor, 8fach, 16 A, C-Last mit Energiefunktion, REG
  • Langbeschreibung:
    Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Der Schaltaktor verfügt über eine integrierte Energiefunktion und besitzt pro Ausgang eine Strommessung. Dies beinhaltet eine einfach zu nutzende Berechnung von Leistung- und Energieverbrauch pro Ausgang oder Gruppe von Ausgängen. Mit einem integrierten Laststeuer-Objekt wird eine einfache Integration in ein Lastmanagementsystem ermöglicht. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und besitzt eine Schaltstellungsanzeige. Das 16/20A, 16A-AC3 (C-Last) Gerät ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen z. B. LED Leuchtmittel oder Leuchtstofflampenlasten.

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    2CDC505202D0211
  • Spannungsbereich:
    230 V AC
  • Hilfsspannung AC/DC:
    KNX
  • Ausgangsspannung (Uout):
    230 V AC
  • Bemessungsstrom (In):
    20 A
  • Maximaler Schaltstrom:
    20 A
  • Maximale Schaltleistung:
    3680 W
  • Verlustleistung:
    8 W
  • Schaltstellungsanzeige:
    EIN / AUS
  • Anzahl Ausgänge:
    8
  • Anzahl LEDs:
    1
  • Maximale Anzahl Schaltausgänge:
    8
  • Anzahl digitaler Eingänge:
    0
  • Unterstützte Bussysteme:
    KNX (TP)
  • Produktreihe:
    KNX
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Handbedienung:
    Nein
  • Geeignet für C-Last:
    Ja
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0
  • Anwendungsbereich:
    Gebäudemanagement
    Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    8
  • Breite des Produkts:
    140 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Tiefe des Produkts:
    63.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.561 kg
  • Einbautiefe (t2):
    64.5 mm
  • Maßzeichnung:
    2CDC072027F0017

Bestelldaten

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
  • ETIM 9:
    EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8537 10 91
  • UNSPSC:
    31251516
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3268 >> Switch actuator
Select region / language

Beliebte Links