Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DG/S2.64.5.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DG/S2.64.5.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DG/S2.64.5.1
  • Bestellnummer:
    2CDG110274R0011
  • EAN:
    4016779067218
  • Beschreibung:
    DG/S2.64.5.1 DALI-Gateway, Premium, 2fach, REG
  • Langbeschreibung:
    Zur Steuerung von DALI-Geräten über den ABB i-bus® KNX. Zwei DALI-Ausgänge für bis zu 2x64 DALI-Teilnehmer. DALI-Netzteil ist integriert. Die Steuerung und Statusrückmeldung erfolgt über KNX pro DALI-Teilnehmer (2x64), mit Leuchtengruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder per Szenen (2x16). Es werden DALI-Geräte vom Typ DT1 (Selbstversorger Notstromkonverter nach EN 62386-202) und Typ DT8 (Farbtemperatur Tc / Tunable White nach EN 62386-209) unterstützt. Umfangreiche Fehler- und Fehlermeldungen stehen zur Verfügung. Mittels KNX und DT1 Konverter können verschiedene Notfalltests (z.B. Funktions- und Betriebsdauertest) ausgelöst werden, Testergebnisse werden zurück auf KNX übertragen. Bei DT8-Geräten sind Dim2Warm, HCL, Set und Dimmen der Farbtemperatur möglich. Slave-, Treppenhaus-, Zwangs-, Sperr- und Szenenfunktion sind integriert. Rückmeldung wird gesendet. Die DALI-Telegrammrate kann sich ändern. Eine weitere Funktion ist die Standby-Abschaltung in Kombination mit einem KNX-Schaltaktor (z. B. SA/S).
    Ab der ETS Applikation Version 2.0 können die Farbfunktionen RGB(W) und HSV(W) verwendet werden. Damit kann die Farbe einer Lampe gesteuert, gedimmt und eingestellt werden. Neben Szenen können 4 Sequenzen pro DALI-Ausgang parametriert werden. Auch die Einbindung der DALI-Gateways in ein Laststeuerungssystem ist möglich. Die DALI-Gateways messen die Betriebsstunden. All diese Funktionen können für einzelne EVGs und DALI-Gruppen genutzt werden. Zur Diagnose und individuellen Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Softwaretool (ABB i-bus® Tool) zur Verfügung.

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779067218
  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    405670335
  • E-Nummer (Finnland):
    2814676
  • E-Nummer (Schweden):
    1739867

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    63.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    90 mm
  • Breite des Produkts:
    72 mm
  • Nettogewicht:
    0.15 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779067218
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    77 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.19 kg

Technische Daten

  • Unterstützte Bussysteme:
    DALI
    KNX (TP)
  • Schutzart:
    IP20
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Breite in Teilungseinheiten:
    4

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • ETIM 8:
    EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • UNSPSC:
    43222605
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns