You can view this page in:

 

Produktinformationen für: IS/S8.1.1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

IS/S8.1.1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IS/S8.1.1
  • Bestellnummer:
    2CDG120082R0011
  • EAN:
    4053546045512
  • Beschreibung:
    IS/S8.1.1 IP Switch, 8 Ports, Fast Ethernet, REG
  • Langbeschreibung:
    Der IP-Switch in Industriequalität ist ein unmanaged Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Switch mit 8 Ports und Plug-and-Play Funktion. Die Geräte sind für den Einbau in Elektroverteilern und Kleingehäusen zur Schnellbefestigung auf einer Tragschiene von 35 mm konzipiert (nach DIN EN 60715).

Installation / Montage

Technische Daten

  • Datenblatt, technische Information:
    9AKK107992A1458
  • Hilfsspannung AC/DC:
    100 ... 240 V AC
  • Verlustleistung:
    1.4 W
  • Anzahl Ausgänge:
    0
  • Anzahl digitaler Eingänge:
    0
  • Produktreihe:
    KNX
  • Montageart:
    DIN-Schiene
  • Handbedienung:
    Nein
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Anzahl Batterien:
    0

Umwelt

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    8
  • Breite des Produkts:
    90 mm
  • Höhe des Produkts:
    64 mm
  • Tiefe des Produkts:
    140 mm
  • Nettogewicht:
    0.25 kg
  • Maßzeichnung:
    2CDC072027F0017

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.35 kg
  • Zolltarifnummer:
    85176200
  • E-Nummer (Finnland):
    7405700
  • E-Nummer (Schweden):
    1740123
  • E-Nummer (Schweiz):
    405701505
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000734 - Netzwerk Switch
  • ETIM 9:
    EC000734 - Netzwerk Switch
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8517 62 00
  • eClass:
    V11.0 : 19170130
Select region / language

Beliebte Links