Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: PS2/12

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

PS2/12

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    PS2/12
  • Bestellnummer:
    2CDL220001R1012
  • EAN:
    4016779556521
  • Beschreibung:
    PS2/12 Phasenschiene
  • Langbeschreibung:
    ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
  • Geeignet für:
    S200
    F200
    DDA200
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    690 V AC/DC
    (Maximum) 690 V
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    25 kA
  • Bemessungsdauerstrom (Iu):
    63 A
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 / 60 Hz
    DC
  • Neigung:
    44729.0
  • Anzahl Pole:
    12
  • Anzahl Phasen:
    2
  • Anzahl montierbare Geräte:
    6
  • Anzahl Klemmen (Nterm):
    12
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Zubehörtyp:
    Phasenschiene
  • Anschlussart Geräte:
    Pin
  • Gehäusematerial:
    Lichtgrau, RAL 7035
  • Einbaulage:
    beliebig
  • RAL Nummer:
    RAL 7035 - lichtgrau
  • Farbe:
    lichtgrau
  • Bemessungsquerschnitt:
    10 mm²

Umwelt

  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    DIN EN 60068

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    12
  • Breite des Produkts:
    18 mm
  • Höhe des Produkts:
    30.3 mm
  • Tiefe des Produkts:
    214 mm
  • Nettogewicht:
    0.075 kg
  • Länge des Produkts:
    214 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    50 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    230 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    270 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    3.91 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369010
  • E-Nummer (Finnland):
    3210191
  • E-Nummer (Schweden):
    2102524
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 8:
    EC000215 - Phasenschiene
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8536 90 10
  • UNSPSC:
    39121614
  • eClass:
    V11.0 : 27371306
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    W

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns