Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: S2C-S/H6R

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads
Weitere Links

S2C-S/H6R

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-S/H6R
  • Bestellnummer:
    2CDS200922R0001
  • EAN:
    4016779563819
  • Beschreibung:
    S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter
  • Langbeschreibung:
    Signalkontakt/Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter F200 bis 100 A, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter SD200. Funktion S2C-S/H6R: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte durch Hilfsschalterfunktion oder Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat. (Überstrom/Kurzschluss für Sicherungsautomaten und FI/LS-Schalter, Fehlerstrom gegen Erde für FI-Schutzschalter und FI/LS-Schalter).

Technische Daten

  • Normen:
    CSA 22.2 No. 235
    GB/T 14048.5
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 1077
  • Funktion:
    Signalkontakt / Hilfsschalter
  • Geeignet für:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S300P
    SN201L+SN201-IH
    SN201+SN201-IH
    SN201M+SN201-IH
    F200
    DS201
    DS202C
    DS200
    S-ARC1
    DS-ARC1
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature Circuit Breaker
    Residual Current Device
  • Verlustleistung:
    0.5 W
    (Maximum) 0.5 W
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Wechsler:
    1
  • Einbaulage:
    rechts

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK108468A4564
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20230731
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    c151f68f-6fbb-44f7-badf-ba96efd56de4 Deutschland (DE)

Abmessungen

  • Breite:
    8.8 mm
  • Höhe:
    85 mm
  • Tiefe:
    69 mm
  • Gewicht:
    0.043 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Blister 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.045 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    3210835
  • E-Nummer (Schweden):
    2102501

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8536 50 80
  • UNSPSC:
    39121522
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4743 >> Auxiliary contact block
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links