Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: S2C-H20L

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

S2C-H20L

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-H20L
  • Bestellnummer:
    2CDS200936R0002
  • EAN:
    4016779648837
  • Beschreibung:
    S2C-H20L Hilfskontakt
  • Langbeschreibung:
    Hilfsschalter für Linksanbau an Leitungsschutzschalter. Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte.

Technische Daten

  • Funktion:
    Hilfsschalter
  • Geeignet für:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S200 MT
    S200 MUC
    S300P
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature Circuit Breaker
  • Verlustleistung:
    1 W
    (Maximum) 1 W
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    2
  • Anzahl Hilfskontakte Wechsler:
    0
  • Zubehörtyp:
    Hilfskontakt
  • Einbaulage:
    links

Material Compliance

  • RoHS Information:
    9AKK108468A4564
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
  • RoHS Datum:
    20230731
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

Abmessungen

  • Breite:
    8.8 mm
  • Höhe:
    85 mm
  • Tiefe:
    69 mm
  • Gewicht:
    0.055 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Blister 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.058 kg
  • E-Nummer (Finnland):
    3210848
  • E-Nummer (Schweden):
    2102506

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8536 50 80
  • UNSPSC:
    39121522
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4743 >> Auxiliary contact block
Select region / language

Beliebte Links