Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Produktinformationen für: S2C-H6-11R

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

S2C-H6-11R

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-H6-11R
  • Bestellnummer:
    2CDS200946R0001
  • EAN:
    4016779697941
  • Beschreibung:
    S2C-H6-11R Hilfskontakt
  • Langbeschreibung:
    Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter. Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte.

Technische Daten

  • Normen:
    CSA 22.2 No. 235
    GB/T 14048.5
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 1077
  • Funktion:
    Hilfsschalter
  • Geeignet für:
    S200
    S200M
    S200MT
    S200S
    S200P
    S200MUC
    S300P
    F200
    S-ARC1
    DS-ARC1
    DS201
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature Circuit Breaker
    Residual Current Device
  • Verlustleistung:
    1 W
    (Maximum) 1 W
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Anzahl Hilfskontakte Wechsler:
    0
  • Zubehörtyp:
    Hilfskontakt
  • Einbaulage:
    rechts

Material Compliance

  • RoHS Information:
    2CDK440032D0203
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • RoHS Datum:
    0335
  • REACH Erklärung:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
  • Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):
    9AKK108468A3363

Umwelt

Abmessungen

  • Breite:
    8.8 mm
  • Höhe:
    85 mm
  • Tiefe:
    69 mm
  • Gewicht:
    0.04 kg

Bestelldaten

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Blister 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.05 kg
  • E-Nummer (Schweden):
    2100351

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 9:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    8536 50 80
  • UNSPSC:
    39121522
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4743 >> Auxiliary contact block
Select region / language

Beliebte Links