Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-H10

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-H10

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-H10
  • Bestellnummer:
    2CDS200970R0002
  • EAN:
    4016779645522
  • Beschreibung:
    S2C-H10 - Hilfskontakt
  • Langbeschreibung:
    Hilfsschalter für den unteren Anbau an Leitungsschutzschalter und Lasttrennschalter. Kein weiterer Platzbedarf auf der Hutschiene. Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Hilfs- / Signalkontakte

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2102505
  • EAN:
    4016779645522
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.4 mm
  • Höhe des Produkts:
    21.2 mm
  • Tiefe des Produkts:
    23.1 mm
  • Nettogewicht:
    0.008 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    125 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    106 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.012 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779645522
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    60 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    140 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    433 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    2.6 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779830393

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Zubehörart:
    Auxiliary Contact
  • Funktion:
    Hilfsschalter
  • Verlustleistung:
    0,5 W
  • Baureihe:
    S2C
  • Produktname:
    Hilfskontakt
  • RoHS Datum:
    0335
  • Normen:
    CSA 22.2 No. 235
    GB14048.5
    UL 1077
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200
    S200M
    S200MT
    S200MUC
    S200P
    S200S
    SD200
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten
    Residual Current Device

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 5:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 6:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • UNSPSC:
    39121614
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27143502

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns