Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S201-B13

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S201-B13

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S201-B13
  • Bestellnummer:
    2CDS251001R0135
  • EAN:
    4016779465007
  • Beschreibung:
    S201-B13 Sicherungsautomat - 1P - B - 13 A
  • Langbeschreibung:
    Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Zubehör

Show accessory images
Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 piece
2CDS200912R0001
S2C-H6R Auxiliary Contact S2C-H6R 1 piece
2CDS200936R0001
S2C-H11L Auxiliary Contact S2C-H11L 1 piece
2CDS200936R0002
S2C-H20L Auxiliary Contact S2C-H20L 1 piece
2CDS200936R0003
S2C-H02L Auxiliary Contact S2C-H02L 1 piece
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Auxiliary Contact S2C-H6-11R 1 piece
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Auxiliary Contact S2C-H6-20R 1 piece
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Auxiliary Contact S2C-H6-02R 1 piece
2CDS200909R0001
S2C-A1 Shunt Trip S2C-A1 1 piece
2CDS200909R0002
S2C-A2 Shunt Trip S2C-A2 1 piece
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC Undervoltage release S2C-UA 12 DC 1 piece
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Undervoltage release S2C-UA 24 AC 1 piece
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Undervoltage release S2C-UA 48 AC 1 piece
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Undervoltage release S2C-UA 110 AC 1 piece
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Undervoltage release S2C-UA 230 AC 1 piece
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Undervoltage release S2C-UA 400 AC 1 piece
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC Undervoltage release S2C-UA 24 DC 1 piece
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC Undervoltage release S2C-UA 48 DC 1 piece
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC Undervoltage release S2C-UA 110 DC 1 piece
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC Undervoltage release S2C-UA 230 DC 1 piece
2CSS201997R0013
S2C-CM1 Motor operating device S2C-CM1 1 piece
2CSS203997R0013
S2C-CM2/3 Motor operating device S2C-CM2/3 1 piece
2CSS204997R0013
S2C-CM4 Motor operating device S2C-CM4 1 piece
GHS2001901R0003
S2C-DH Mechanical Accessories S2C-DH 1 piece
2CSS200998R0001
S2C-BP Mechanical tripping device S2C-BP 1 piece
2CSS200999R0001
S2C-EST Plug-in base S2C-EST 1 piece
2CDS200918R0001
S2C-NT Hand Operated Neutral S2C-NT 1 piece
2CCA880100R0001
CMS-100PS Sensor CMS-100PS 1 piece
2CCA880101R0001
CMS-101PS Sensor CMS-101PS 1 piece
2CCA880102R0001
CMS-102PS Sensor CMS-102PS 1 piece

Technische Daten

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
    UL 1077
  • Produktname:
    Sicherungsautomat
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    (nach IEC 60898-1) 230 / 400 V AC
    (nach IEC 60947-2) 230 V AC
  • Betriebsspannung:
    (Maximum inkl. Toleranz) 253 V AC
    (Maximum inkl. Toleranz) 72 V DC
    (Minimum) 12 V AC
    (Minimum) 12 V DC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC/EN 60664-1) 440 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
    auf 2000 m 5 kV
    auf Meereshöhe 6.2 kV
  • Isolationsprüfspannung:
    50/60 Hz, 1 min: 2 kV
  • Eingangsspannungsart:
    AC/DC
  • Bemessungsstrom (In):
    13 A
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (230 / 400 V AC) 6 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    (133 V AC) 20 kA
    (230 V AC) 10 kA
    (400 V AC) 10 kA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    (230 V) 10 kA
    (400 V) 10 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen (Ics):
    (133 V AC) 15 kA
    (230 V AC) 7.5 kA
  • Frequenz (f):
    50 Hz
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50 / 60 Hz
  • Verlustleistung:
    2.3 W
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2.3 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Schaltstellungsanzeige:
    Rot AN / Grün AUS
  • Energiebegrenzungsklassen:
    3
  • Elektrische Standfestigkeit:
    20000 AC Zyklen
  • Mechanische Standfestigkeit (Nendu):
    20000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    1
  • Anzahl geschützter Pole:
    1
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Produktreihe:
    S200
  • Anzugsdrehmoment:
    2.8 N·m
  • Typ Schraubklemme:
    störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
  • Bedienteilkennzeichnung:
    I/O
  • Schaltgriffmaterial:
    Isolierstoffgruppe II, schwarz, plombierbar
  • Gehäusematerial:
    Isolierstoffgruppe II, RAL 7035
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Einbaulage:
    beliebig
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Nr. 2 Pozidriv
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 / 10 mm²
    flexibel mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm²
    flexibel 0.75 ... 25 mm²
    starr 0.75 ... 35 mm²
    Mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm²
  • Anlagegröße:
    (nach DIN 43880) 1
  • Anschlussart:
    Schraubklemme

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25 ... +55 °C
    (Lagerung) -40 ... +70 °C
  • Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik:
    30 °C
  • Schutzart:
    IP20
    eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP40
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Klimafestigkeit:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5g, 20 Frequenzzyklen bei 5 … 150 … 5 Hz bei 0,8 In
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    2CDK400030D0201

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    60 V DC
    480Y/277 V AC
  • Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077:
    (133 V AC) 6 kA
    (277 V AC) 6 kA
    (480Y / 277 V AC) 6 kA
    (60 V DC) 10 kA
  • Anschlussmöglichkeit UL/CSA:
    Sammelschiene 18-8 AWG
    Leiter 18-4 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    25 in·lb

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    1
  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    88 mm
  • Tiefe des Produkts:
    69 mm
  • Nettogewicht:
    0.125 kg
  • Gewicht pro Pol:
    0.115 kg
  • Einbautiefe (t2):
    69 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    92 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.295 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779606844
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 120 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    14.8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779970686

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85362010
  • E-Number (Finland):
    3210571
  • E-Nummer (Schweden):
    2100404
  • Herkunftsland:
    Deutschland (DE)
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

  • Datenblatt, technische Information:
    9AKK107046A0423
  • Betriebs- und Montageanleitung:
    2CDS207104P0001
  • EPLAN Grafikmakro:
    9AKK106713A8095
  • EPLAN Makro:
    9AKK106713A8090

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • EPLAN Katalogbaum:
    Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
  • EPLAN Funktionsdefiniton:
    Sicherungsautomat / Einfachsicherungsautomat / Sicherungsautomat 1_2
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    8536 20 10
  • UNSPSC:
    39121614
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns